Blog

De juiste pneumatische aandrijvingen kiezen voor bewegingsbesturingstoepassingen

15 juli 2025

Pneumatische aandrijvingen bieden betrouwbare, efficiënte bewegingsbesturing voor industriële automatisering. Ze worden veel gebruikt voor hun precisie. Bij het kiezen van de juiste aandrijving moet rekening worden gehouden met ruimte, belasting en omgevingsfactoren. Hier leest u hoe u de juiste keuze kunt maken.

Als het gaat om bewegingsbesturing in industriële automatisering, zijn pneumatische aandrijvingen een beproefde oplossing.

Ze zorgen voor beweging in geautomatiseerde systemen en garanderen betrouwbaarheid, efficiëntie en precisie in diverse toepassingen. Het kiezen van de juiste aandrijving voor uw specifieke behoeften kan echter een complex proces zijn. Verschillende overwegingen zijn van belang: van ruimtebeperkingen en belastingsdynamiek tot omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.

In deze blog worden de belangrijkste factoren beschreven die ontwerptechnici moeten beoordelen bij het specificeren van pneumatische aandrijvingen. Door de beschikbare opties te begrijpen, zoals aandrijvingen met en zonder stang en roterende aandrijvingen, kunt u ervoor zorgen dat uw systemen zijn uitgerust voor optimale prestatie en een lange levensduur.

Wat zijn pneumatische aandrijvingen?

Pneumatische aandrijvingen maken gebruik van perslucht om lineaire of roterende bewegingen te genereren, waardoor ze essentieel zijn voor een reeks industriële automatiseringsprocessen. Het meest gebruikte type cilinders, stangcilinders, produceert krachtige lineaire bewegingen bij verschillende snelheden. Ze zijn veelzijdig, goedkoop en eenvoudig te installeren, waardoor ze ideaal zijn voor industriële omgevingen.

Deze aandrijvingen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en configuraties, met cilinders die zijn ontworpen voor gebruik bij een druk tot 16 bar. Industrieën zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie, materiaalverwerking, de automobielindustrie en de transportsector vertrouwen op pneumatische aandrijvingen voor hun betrouwbaarheid en precisie.

Belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van pneumatische aandrijvingen

1.      Vereisten voor belasting en slag

De diameter van de boring van een pneumatische cilinder bepaalt de uitgeoefende kracht, terwijl de slaglengte de maximale lineaire beweging bepaalt die kan worden bereikt. Inzicht in de belasting en het bewegingsbereik die nodig zijn voor uw toepassing is cruciaal voor het kiezen van de juiste aandrijving.

Enkelvoudige cilinders gebruiken bijvoorbeeld perslucht in één richting met een veer voor de retourslag, waardoor ze energiezuinig en rendabel zijn voor toepassingen met een korte slag. Aan de andere kant gebruiken dubbele cilinders luchtdruk in beide richtingen, waardoor een grotere kracht en betere controle over langere slagafstanden, meestal tot 3 meter, mogelijk is.

2.      Ruimtebeperkingen

Ruimtebeperkingen bepalen vaak het type aandrijving dat nodig is. Compacte cilinders zijn bijvoorbeeld ontworpen voor krappe ruimtes en bieden dezelfde betrouwbaarheid als grotere cilinders, maar met een derde tot de helft van hun lengte. Industrieën zoals gereedschapsmachines, automatisering en halfgeleiders maken vaak gebruik van deze ruimtebesparende oplossingen.

Stangloze cilinders zijn een andere uitstekende optie wanneer de ruimte beperkt is. In tegenstelling tot stangcilinders is hun slag binnen het cilinderhuis, waardoor langere afstanden mogelijk zijn zonder dat er extra ruimte nodig is. Deze aandrijvingen zijn ideaal voor transportbandsystemen en verticaal heffen in krappe ruimtes.

3.      Operationele omgeving

Omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en reinheid kunnen van invloed zijn op de prestaties van de aandrijving. Roundline-cilinders, die een kleinere dwarsdoorsnede hebben, zijn bijvoorbeeld ideaal voor schone en lichte toepassingen zoals voedselverwerking en textiel. Voor zwaardere omgevingen met zware eisen bieden cilinders met een trekstangprofiel van gietijzer of staal de duurzaamheid die nodig is voor veeleisende processen zoals metaalproductie.

4.      ISO-normen en compatibiliteit

Compatibiliteit met ISO-normen vereenvoudigt de integratie van pneumatische aandrijvingen in uw systemen. Deze normen zorgen voor consistentie in afmetingen en montage, waardoor het eenvoudiger wordt om vervangende onderdelen bij verschillende leveranciers aan te schaffen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Typen pneumatische aandrijvingen

1.      Cilinders met stang

De populairste keuze uit pneumatische aandrijvingen, cilinders met stang, zijn verkrijgbaar in verschillende typen voor verschillende toepassingen:

ISOLine-actuators
  • Profielcilinders: Het meest geschikt voor zware lasten en zware toepassingen waarbij ruimte geen probleem is.

  • Roundline-cilinders: Geschikt voor lichte taken in compacte omgevingen.

  • Compacte cilinders: Compacte cilinders

Cilinders met stang kunnen verder worden aangepast met configuratievarianten zoals niet-roterende modellen voor geleide belastingen, ontwerpen met meerdere posities voor meer flexibiliteit en tandemcilinders voor meer stuwkracht.

2.      Cilinders zonder stang

Cilinders zonder stang blinken uit in toepassingen die grote afstanden vereisen binnen beperkte ruimten. Hun unieke ontwerp omvat een slede die langs de cilinderbus beweegt, waardoor er geen externe geleidingssystemen meer nodig zijn. Deze aandrijvingen worden vaak gebruikt in transportbanden en hijsoplossingen en leveren volledige kracht in beide richtingen, terwijl de pneumatische leidingen worden vereenvoudigd.

3.      Roterende aandrijvingen

Voor toepassingen waarbij roterende bewegingen nodig zijn, bieden roterende aandrijvingen een praktische oplossing. Ze kunnen tot 360 graden roteren, waardoor ze ideaal zijn voor taken zoals omdraaien van onderdelen of polsbewegingen van de robot in pick-and-place-systemen. Er zijn twee typen roterende aandrijvingen:

  • Type schoep: Compact en lichtgewicht, geschikt voor toepassingen met lage belasting in krappe ruimtes.

  • Tandheugel: Groter en robuust, ontworpen voor grotere kracht en grotere bewegingen.

Optimale prestaties met maatoplossingen

Elke industriële toepassing is uniek en pneumatische aandrijvingen kunnen worden afgestemd op specifieke eisen. Deze apparaten zijn bestand tegen zware omstandigheden en verlagen het energieverbruik. Ze bieden ongeëvenaarde veelzijdigheid en efficiëntie.

Ons uitgebreide assortiment pneumatische aandrijvingen van IMI Norgren omvat oplossingen voor elke uitdaging, of u nu compacte ontwerpen nodig hebt voor beperkte ruimten, krachtige opties voor zware taken of precisieonderdelen voor lichte automatisering.

Het kiezen van de juiste pneumatische aandrijving begint met het begrijpen van de specifieke eisen van uw bewegingsbesturingstoepassing. Door rekening te houden met factoren als de eisen voor de belasting, ruimtebeperkingen, omgevingsomstandigheden en ISO-compatibiliteit, kunt u een oplossing kiezen die de efficiëntie, betrouwbaarheid en productiviteit verbetert.

Klik hier voor meer informatie over hoe de pneumatische serie aandrijvingen van IMI Norgren kan voldoen aan uw behoeften op het gebied van industriële automatisering.

Blijf voorop lopen op het gebied van industriële automatisering met de perfecte bewegingsbesturingstoepassing voor uw bedrijf.