Case Study

Efficiëntie en veiligheid in de mijnbouw stimuleren met oplossingen voor industriële automatisering

9 mei 2025

Efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid zijn van cruciaal belang in de mijnbouw. In de APAC-regio zorgt industriële automatisering voor een revolutie in de bedrijfsvoering, waardoor bedrijven uitdagingen het hoofd kunnen bieden en kunnen voldoen aan wettelijke eisen.

Industriële automatisering is niet langer een optie in de dynamische mijnbouwsector,

met name in de APAC-regio; het is een noodzaak. Samen met China (50%), India (12%), Indonesië (7%) en Australië (6%), die 75% van de wereldwijde steenkoolproductie voor hun rekening nemen, speelt deze regio een centrale rol in het mondiale energielandschap.

Hoewel het gebruik van hernieuwbare energie blijft stijgen, blijft steenkool onmisbaar voor veel APAC-economieën. Toch staat de industrie onder toenemende druk om de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid te verbeteren, aangezien ze wordt geconfronteerd met strengere milieuvoorschriften en de inherente risico’s van ondergrondse mijnbouw.

De behoefte aan slimmere mijnbouwoplossingen

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wenden mijnbouwbedrijven zich tot automatisering. Geavanceerde technologieën kunnen de werking optimaliseren, de uitstoot verminderen en de veiligheid van medewerkers verbeteren. Bij IMI leveren we op maat gemaakte IMI Buschjost-kleppen, -regelaars en -drukregeloplossingen die zijn ontworpen voor de unieke eisen van de mijnbouw en die voldoen aan behoeften zoals de levering van industriële gassen, afvalwaterzuivering, brandbeveiliging en stofverzameling.

Mining Graphic (2)

De uitdaging

Voor de exploitatie in ondergrondse kolenmijnen en wasinstallaties is apparatuur nodig die geschikt is voor extreme omstandigheden, waaronder:

  • Constante blootstelling aan stof

  • Hoge-drukprestaties

  • Schommelende temperaturen

De oplossing

We hebben een aangepast systeem geleverd met IMI Norgren R72M verdeelstukregelaars en IMI Buschjost 8240202 kleppen met Ex-spoelen. Deze aangepaste oplossing bood:

  • Uitzonderlijke duurzaamheid in veeleisende omgevingen

  • Nauwkeurige drukregeling, geschikt voor hoge drukvereisten

  • Handmatige deactivering voor extra veiligheid en controle

  • Geïntegreerde lucht- en waterfiltratie voor een grotere betrouwbaarheid van het systeem

Het resultaat? Een geoptimaliseerd stofonderdrukkingssysteem dat de operationele efficiëntie verbetert en tegelijkertijd een veiligere en schonere werkplek garandeert. 

Gebouwd voor zware omgevingen, ondersteund door expertise

Bij IMI ontwikkelen we oplossingen die zijn ontworpen om precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid te bieden, zelfs in de zwaarste mijnbouwtoepassingen. Onze producten kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften, ondersteund door een divers portfolio en een team van experts op het gebied van vloeistofcontrole.

Of u nu de stofonderdrukking optimaliseert, gasverwerkingssystemen verfijnt of de protocollen voor brandbeveiliging versterkt, onze oplossingen voor industriële automatisering zijn uw vertrouwde partner voor innovatie in de mijnbouw.

Klaar om uw mijnbouwactiviteiten te optimaliseren?

Neem vandaag nog met ons op om samen te werken met onze experts en ontdek hoe we u kunnen helpen slimmere, veiligere en efficiëntere mijnbouw te realiseren.