Excelon Plus 10 redenen
Excelon® Plus Modulaire persluchtvoorbereiding - 10 redenen om te kopen
De juiste selectie en het juiste gebruik van persluchtvoorbereidingsapparatuur helpt een optimale werking van machines en een lange levensduur van pneumatische componenten te garanderen. Als uw huidig persluchtvoorbereidingssysteem aan een upgrade toe is, zijn hier 10 redenen om de nieuwe Excelon® Plus modulaire persluchtvoorbereidingsunits van Norgren te overwegen. Onze Excelon® Plus serie werd ontworpen met veiligheid, uitstekende prestaties en gebruiksgemak in het achterhoofd, om uw machines en werking vlot te laten verlopen.
1: Veiligheidsvoorzieningen
Een unieke dubbele veiligheidssluiting, met een hoorbare klem en een veiligheidsgrendel wanneer de kom onder druk staat, maakt het onmogelijk de kom te verwijderen wanneer hij in gebruik is.
2: Gemakkelijk te gebruiken afsluitventielen
De robuuste afsluitventiel wordt bediend met een grote draaiknop, zodat stroomafwaartse systemen gemakkelijk kunnen worden geïsoleerd zonder dat de prestaties afnemen. Bovendien kan het ventiel met de pop-up hangslotfunctie in de gesloten stand worden vergrendeld.
3: Beste in zijn klasse op gebied van filtratie
Filters voor algemene doeleinden (water en deeltjes) hebben een betere waterafscheiding dan 95% bij een debiet van 100%. Er zijn ook krachtige coalescentiefilters (verwijdering van olie-aërosolen) beschikbaar: & actievekoolfilters (verwijdering van oliedampen). Het ontwerp van de filterkom is geoptimaliseerd voor eenvoudig filteronderhoud en -vervanging.
4: Prestaties van de regelaar
Excelon® Plus reduceerventielen bieden de keuze uit een instelmechanisme met knop voor maximaal 10 bar en T-bar voor hogedruktoepassingen. Tevens voorzien van een grote, geïntegreerde manometer die standaard in de behuizing van de reduceerventiel past om onbedoelde beschadiging te voorkomen.
5: Toonaangevende drukbewaking
De Integrated Electronic Pressure Sensor (IEPS)-variant biedt industrie 4.0-connectiviteit via IO-Link voor instelling op afstand, toegang tot prestatiegegevens en verbeterde bewaking.
6: Energiebesparing
Het bovendeel van de regelaar kan worden vergrendeld zodra de vereiste druk is ingesteld, om geknoei of onnodige aanpassingen te voorkomen. Als systemen op een hogere druk werken dan vereist, kan dat leiden tot hogere bedrijfskosten.
7: Baanbrekende smering
Ons Micro-Fog smeertoestel ontwerp dat zeer fijne neveldeeltjes produceert (minder dan 2 micron) is na meer dan 30 jaar nog steeds het beste in de industrie en wordt gebruikt in de Excelon® Plus serie. Dit is bijzonder geschikt voor complexe luchtwegen en kleine snel bewegende toepassingen.
8: Hulp om te voldoen aan de Europese Machinerichtlijn
Elektrisch bediende regelventielen, ook bekend als "soft start"-dumpventielen, zorgen voor een geleidelijke verhoging van de druk bij het opstarten, met een dumpfunctie die een snelle uitputting van het systeem mogelijk maakt bij stroomuitval of in geval van nood.
9. Gemakkelijk te gebruiken online configurator
Met onze gebruiksvriendelijke online configurator kunt u een unieke persluchtvoorbereidingsset samenstellen door tot 5 units te combineren die precies aan uw specificaties voldoen.
10: Norgren's luchtvoorbereidingsexpertise
Carl Norgren schetste wat 's werelds eerste smeertoestel zou worden in 1925 om de onderhouds- en smeringsproblemen van een klant op te lossen. Met Excelon® Plus bouwt Norgren verder op een geschiedenis van innovatie die het tegemoetkomen aan de behoeften van de klant en het oplossen van hun problemen centraal stelt in onze producten.