Hoe geautomatiseerde voetbadsystemen de consistentie van de klauwverzorging verbeteren
Hoe geautomatiseerde voetbadsystemen de consistentie van de klauwverzorging verbeteren
Klauwgezondheid is een van de lastigste uitdagingen in de melkveehouderij. Kreupelheid heeft gevolgen voor dierenwelzijn, productiviteit en veestapelbeheer, terwijl routinematige klauwverzorging concurreert om tijd op bedrijven waar de arbeidscapaciteit toch al krap is. Het resultaat is een consistentieprobleem: melkveehouders weten dat proactieve behandeling belangrijk is, maar het inpassen ervan in elke drukke dag is lastig.
Automatisering lost dat op door klauwverzorging herhaalbaar en grotendeels handenvrij te maken. Voor de machinebouwers die deze systemen bouwen, roept het echter een andere vraag op: hoe ontwerpt u een betrouwbare, herhaalbare beweging in een van de natste en chemisch meest agressieve omgevingen op het bedrijf?
Dit artikel legt uit hoe wij die vraag samen met Hoofcount hebben beantwoord, en wat dat betekent voor iedereen die geautomatiseerde landbouwmachines ontwerpt.
Welke rol speelt pneumatische aandrijving in een geautomatiseerd voetbadsysteem?
Pneumatische aandrijving zorgt voor de herhaalbare beweging die de afvoer- en reinigingsfasen van het voetbadproces automatiseert. In het Hoofcount-systeem heft en laat een dubbelwerkende pneumatische cilinder de afvoerklep zakken die de behandelingsvloeistof tussen de cycli vasthoudt of loslaat – een eenvoudig, robuust mechanisme dat geschikt is voor natte omstandigheden met blootstelling aan chemicaliën.
Klauwverzorging onderdeel maken van de dagelijkse routine
Klauwverzorging onderdeel maken van de dagelijkse routine Hoofcount ontwikkelde zijn geautomatiseerde voetbad om de handmatige inspanning uit de klauwverzorging te halen. Het systeem werkt op basis van koetelling, tijdsturing of handbediening, zodat melkveehouders het kunnen afstemmen op de manier waarop zij hun veestapel beheren. Programmeerbare dosering legt behandelconcentraties en schema's vooraf vast, en dankzij twee chemicaliënpompen kunnen op verschillende dagen verschillende producten worden gebruikt. Tussen de cycli reinigt een bewegende sproeibalk het bad automatisch..
Voor melkveehouders is het doel eenvoudig: minder verstoring, minder handmatige handelingen en een klauwverzorgingsprogramma dat elke dag precies volgens plan verloopt.
Ontwerpen voor een veeleisende omgeving
Hoewel de operationele voordelen van automatisering duidelijk zijn, is de technische uitdaging dat minder.
Een voetbad combineert vrijwel alles wat ontwerpers proberen te vermijden – stilstaand water, frequente wascycli en voortdurende blootstelling aan behandelingschemicaliën. Tel daar het intensieve dagelijkse gebruik bij op en elke componentkeuze telt – en wat u ook specificeert, het moet eenvoudig genoeg blijven om te onderhouden op een draaiend melkveebedrijf en niet in een werkplaats.
Dat maakt de specificatie van de actuator werkelijk belangrijk. Naast kracht en slaglengte vraagt de toepassing bij de afvoerklep om corrosiebestendige materialen, afdichting die bestand is tegen blootstelling aan chemicaliën en reiniging, en een montageopstelling die de veehouder kan bereiken zonder het bad te demonteren. De cilinder moet bovendien in beide richtingen een constante kracht leveren, omdat de klep in gesloten toestand betrouwbaar moet afdichten en aan het einde van de cyclus schoon moet loslaten – daarom was een dubbelwerkende uitvoering de juiste keuze.
Samen met Hoofcount hebben wij voor deze toepassing een dubbelwerkende pneumatische cilinder van IMI Norgren gespecificeerd. In combinatie met afzonderlijke vul- en spoelkleppen kan het bad in ongeveer drie minuten automatisch leeglopen, reinigen en opnieuw vullen.

Waarom is gekozen voor pneumatische aandrijving
Het specificeren van componenten voor landbouwomgevingen vraagt om een zorgvuldige afweging van betrouwbaarheid, onderhoudsbehoefte en robuustheid op lange termijn.
In deze toepassing bood pneumatische aandrijving verschillende praktische voordelen. Persluchtsystemen zijn goed geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden en kunnen de kracht leveren die nodig is voor repeterende bewegingen, zonder onnodige mechanische complexiteit. De aanpak hielp bovendien om het totale systeemontwerp eenvoudig te houden, wat het onderhoud en de dagelijkse bediening vergemakkelijkt.
Voor melkveehouders betekent dat minder zorgen over onderhoud en meer vertrouwen dat de apparatuur als onderdeel van de dagelijkse routine betrouwbaar blijft werken.
Meer robuustheid door continue ontwikkeling
Een van de belangrijkste ontwerpontwikkelingen is de overstap van aluminium pneumatische cilinders naar componenten van roestvrij staal.
De ervaring die is opgedaan in omgevingen met water, chemicaliën en frequente wascycli, liet zien waar de robuustheid en levensduur verder konden worden verbeterd. De overstap naar roestvrijstalen cilinders is specifiek gemaakt met het oog op die omstandigheden.
"Deze systemen werken onder zware omstandigheden, dus betrouwbaarheid is cruciaal", aldus Jonathan Evans, Key Account Manager bij IMI. "De oorspronkelijke aluminium cilinders gingen onder deze bedrijfsomstandigheden doorgaans ongeveer 18 maanden mee. Door over te stappen op roestvrijstalen cilinders hebben we de robuustheid aanzienlijk kunnen verbeteren, waardoor melkveehouders minder onderhoud nodig hebben, stilstand tot een minimum beperken en een langere levensduur uit de apparatuur halen."
op roestvrijstalen cilinders hebben we de robuustheid aanzienlijk kunnen verbeteren, waardoor melkveehouders minder onderhoud nodig hebben, stilstand tot een minimum beperken en een langere levensduur uit de apparatuur halen.
Voor apparatuur die werkt in natte omgevingen met blootstelling aan chemicaliën kan de materiaalkeuze een grote invloed hebben op onderhoudsschema's, vervangingsintervallen en de betrouwbaarheid van het totale systeem.
Aandachtspunten bij de actuatorspecificatie voor automatisering op melkveebedrijven
Voor OEM's die geautomatiseerde melkveeapparatuur ontwikkelen, gaat de keuze van de actuator verder dan kracht en slaglengte. Componenten kunnen worden blootgesteld aan water, behandelingschemicaliën, reinigingsroutines en frequente bedrijfscycli. Materiaalkeuze, toegankelijkheid voor onderhoud en de eenvoud van het totale mechanisme kunnen allemaal van invloed zijn op de betrouwbaarheid en levensduur op lange termijn. De ervaring met het Hoofcount-systeem laat zien hoe inzicht in deze omgevingsfactoren, vroeg in het ontwerpproces, kan bijdragen aan betere prestaties en minder onderhoud.
Ontwerpen vanuit de toepassing
Onze samenwerking met Hoofcount loopt inmiddels ruim tien jaar en ondersteunt de ontwikkeling van het voetbadsysteem van eerste concept tot apparatuur die dagelijks wordt gebruikt op melkveebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten.
De belangrijkste les is dat betrouwbare automatisering begint met het begrijpen van de toepassing en niet simpelweg met het kiezen van componenten.
Succesvolle automatisering in landbouwomgevingen hangt evenzeer af van inzicht in de dagelijkse praktijk van de toepassing als van de technische eisen aan de apparatuur. Betrouwbaarheid, robuustheid en eenvoudig onderhoud zijn vaak net zo belangrijk als prestatiespecificaties.
Anthony Marsh, Dairy Engineer en oprichter van Hoofcount Ltd, licht toe:
De samenwerking met IMI is fundamenteel geweest voor de ontwikkeling van een robuuste, geautomatiseerde voetbadoplossing. Door de juiste componenten voor deze omgeving te specificeren, hebben we een systeem kunnen bouwen dat werkelijk eenvoudig te bedienen, zeer betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden is. Dat is enorm belangrijk voor melkveehouders, die apparatuur nodig hebben waarop ze elke dag kunnen rekenen.
Bijdragen aan consistentere klauwverzorging
Automatisering neemt de noodzaak van goed veestapelbeheer niet weg, maar helpt de klauwverzorging consistent en eenvoudiger uitvoerbaar te maken op uiteenlopende melkveebedrijven.
Door geautomatiseerde reiniging, dosering en afvoer te combineren met componenten die specifiek zijn gekozen voor zware bedrijfsomstandigheden, laten systemen zoals het Hoofcount-voetbad zien hoe praktische technische keuzes melkveehouders kunnen helpen hun routinewerk te verminderen en tegelijk de gezondheid van de veestapel te ondersteunen.
Voor ontwerpers en OEM's in landbouwtoepassingen onderstreept het project ook een breder principe: de meest effectieve automatiseringsoplossingen zijn vaak die welke zijn opgebouwd rond de realiteit van de omgeving, het proces en de klant die ze gebruikt.
Wilt u meer weten over hoe wij fabrikanten van apparatuur in veeleisende washdown- en procesomgevingen ondersteunen? Bezoek dan onze branchepagina Food & Beverage.