Hoe de complexiteit van het waterstoftankstation te verminderen
De meeste leveranciers en exploitanten van waterstoftankstations vertellen ons dat ze te kampen hebben met drie grote uitdagingen:
1. Complexiteit en beperkingen: Ontwerptechnici worden geconfronteerd met complexe stationontwerpen om te voldoen aan certificerings- en functionaliteitseisen. Voor talrijke subsystemen zoals de compressor, dispenser en het opslagpaneel zijn honderden en honderden componenten nodig om het hele systeem te laten werken. En dat houdt niet eens alle leidingen in. Gezien de recente toename van waterstofinfrastructuurprojecten hebben ingenieurs ook te maken met tijdsbeperkingen. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat ze gelijke tred houden met de ontwikkelingen in de industrie, veranderende normen en groeivereisten.
2. Betrouwbaarheid en onderhoudsgemak: Als het station eenmaal operationeel is, moet het operationele team mogelijk worstelen met onbetrouwbare en moeilijk te onderhouden onderdelen, wat kan leiden tot ongeplande en dure uitvaltijd van het station. In veel gevallen zijn belangrijke componenten zoals kleppen, regelaars en filters niet specifiek ontworpen voor waterstofgebruik en hebben ze een beperkte levensduur. En als storingen optreden, is het onderhoud een complexe en tijdrovende onderneming.
3. Gefragmenteerde toeleveringsketens: Naast complexe ontwerp- en operationele kwesties kan het belang van de toeleveringsketen en de aankoopvereisten voor het station niet worden onderschat. Veel exploitanten worden geconfronteerd met een gefragmenteerde en moeilijk te beheren toeleveringsketen, die een opwaartse druk uitoefent op de totale eigendomskosten voor de levenscyclus van het station.
Onze oplossingen: Met ervaring in meer dan 100 projecten voor waterstoftankstations zijn hier onze 3 belangrijkste manieren om deze complexiteit aan te pakken:
1. Elektrische aandrijving: Een antwoord op het verminderen van systeemcomplicaties ligt in de specificatie van oplossingen voor elektrische aandrijving die helpen bij het focussen op het verminderen van het aantal benodigde subsystemen. Dit levert kosten- en operationele voordelen op door een aanzienlijke vermindering van het totale aantal componenten. Daarnaast betekent minder potentiële lekpunten, een hogere betrouwbaarheid van componenten en uiteindelijk een minder complex systeemontwerp. De ontwikkeling van systeemoplossingen, inclusief de door ons geleverde ontwikkelingen, komt steeds meer voor om naadloos over te stappen op puur elektrisch bediende componenten. Overwegingen bij zowel OpEx als CapEx kunnen worden beïnvloed doordat er minder componenten hoeven te worden aangeschaft, onderhouden of defect kunnen raken. Voeg daar de voordelen van BUS-systemen aan toe om de complexiteit van de bedrading verder te verminderen en de elektrische aandrijving zou gezien kunnen worden als een echte aansturing voor systeemverbetering op verschillende gebieden.
2. Integratie van componenten: De veelbelovende kenmerken van verdeelstukken uitgerust met modulaire functionaliteit bieden een geloofwaardige oplossing. Door integratie van verschillende functies zoals kleppen, regelaars en filters is het mogelijk om de totale hoeveelheid fittingen en leidingen te verminderen. Dit elimineert niet alleen potentiële lekpunten in het systeem, maar biedt ook voordelen voor de installatietijd en vermindert de totale footprint van het stationdeel. Een dergelijke aanpak heeft al meer tractie gekregen bij de ontwikkeling van zowel CNG-tankstations als traditionele hydraulische toepassingen.
3. Onderhoudsgemak: De betrouwbaarheid van componenten, zodat ze een langere en betere levensduur hebben, is essentieel voor de operationele efficiëntie. De oplossing ligt in componenten van het type cartridge die kunnen worden onderhouden zonder dat de gehele behuizing van de leidingen hoeft te worden verwijderd. Ook hier worden mogelijk lastige onderhoudsbehoeften beperkt, wordt tijd bespaard en worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt. Ten slotte kan toestandbewaking van essentiële componenten algemene doelstellingen ondersteunen om de behoefte aan complexe systemen te verminderen en de efficiëntie te verhogen. Geïntegreerde oplossingen met sensoren en transmitters voor het bewaken van druk en temperatuur zijn in dit opzicht ideaal. Gegenereerde gegevens bieden niet alleen een transparant beeld van de status van de component, maar maken ook beter geïnformeerde besluitvorming mogelijk voor predictieve onderhoudsschema’s in de toekomst.