News

Hoe het gebruik van zonne-energie in IMI Norgrens fabriek in Rockford 242 ton koolstof verminderde

23 augustus 2023

Ontdek hoe IMI Norgren zonnepanelen gebruikt in zijn fabriek in Rockford om zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen – en zijn klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

De inspiratie

Grote duurzaamheidsambities waar maken door zonne-energie te gebruiken in Norgrens fabrieken.

Het begin: Een rotsvast fundament voor zonne-energie bouwen

Dit verhaal begint met een oproep tot actie: een doelstelling voor het hele bedrijf om Norgrens koolstofvoetafdruk tegen 2025 met 50% te verminderen. Het doel is ambitieus. Maar wel noodzakelijk. Voor Norgrens klanten en voor de planeet. Norgren speelt een vitale rol in de toeleveringsketens van zijn klanten – en die klanten hebben een partner nodig waarop men kan vertrouwen om van duurzaamheid een prioriteit te maken.

In sommige gevallen betekent dat kleinere veranderingen die een veel grotere impact hebben, zoals bijvoorbeeld het overschakelen op ledlampen in Norgrens fabrieken. Maar het vereist ook enkele grote veranderingen. Projecten die net zo ambitieus zijn als Norgrens duurzaamheidsdoelstellingen.

Zoals het uitrollen van zonne-energie in zijn fabrieken, te beginnen met de locatie in Rockford, Illinois.

Rockford produceert de toonaangevende NFPA-cilinders van Norgren – pneumatische en hydraulische actuators, ontworpen op basis van normen die door de National Fluid Power Association zijn opgesteld voor de Amerikaanse markt.

Elk groot project heeft een testcase nodig. En deze was een duidelijke demonstratie van de kracht van zonne-energie – en hoe totale toewijding cruciaal is voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Het plan: Groot denken, maar klein beginnen

Zonne-energie gebruiken in Rockford betekende meer dan het installeren van een paar zonnepanelen. Norgren wilde alle tijd en investeringen besteden die nodig waren om van zonne-energie een belangrijke energiebron te maken op de locatie en de koolstofvoetafdruk van het bedrijf aanzienlijk te verkleinen.

Zorgvuldige implementatie is echter cruciaal voor dit soort grote projecten. Er werd dus besloten om te beginnen met een klein testproject en daarna snel op te schalen.

De theorie testen: 7.5% van de energie in Rockford uit zonne-energie

Deze fase van het project maakte het mogelijk om theorieën te testen en mogelijke problemen aan het licht te brengen voordat er met een grootschalige installatie werd begonnen.

De overstap naar zonne-energie in de fabriek in Rockford begon dus op relatief kleine schaal.

De eerste stap was een investering van $ 200.000 in zonnepanelen, waaronder het vervangen van verschillende delen van het dak van de fabriek. Een essentiële stap als Rockford de gewenste resultaten wilde behalen.

Nadat het dak was gerepareerd, werden er 254 zonnepanelen geïnstalleerd in deze eerste fase van het project. Tijdens deze periode kon het team kansen zien om hun aanpak te verfijnen en de volgende fase van het project nauwgezet te plannen.

Maar deze fase ging niet alleen over het voorbereiden op de toekomst. De fase was bedoeld om snel echte resultaten te leveren. En dat gebeurde ook. .

90.000 kWh zonne-energie per jaar, wat een reductie van 65 ton koolstof is. 7,5% van het energieverbruik in Rockford is zo afkomstig van zonne-energie.

En dat was nog maar het begin.

Opschalen: 32,5% van onze energie uit zonne-energie

Deze indrukwekkende resultaten motiveerden Rockford om de omvang van het project te vergroten.

Het was tijd om nog een grote stap voorwaarts te zetten en het doel verder na te streven om de koolstofuitstoot tegen 2025 met 50% te verminderen.

In 2023 ging de tweede fase van het project van start, waarbij ongeveer $ 700.000 aan zonneapparatuur werd toegevoegd aan de zonnepanelen die in fase één waren geïnstalleerd.

Het was een grote investering, maar die werpt nu al vruchten af.

Deze fase van het project zal naar verwachting 40.000 kWh per jaar opwekken, wat goed is voor nog eens 25% van ons energieverbruik. Dat betekent dat tegen het einde van 2023 32,5% van de energie van Rockford rechtstreeks afkomstig zal zijn van een schone, hernieuwbare, duurzame bron.

Streven naar 58% van Rockfords energie uit zonne-energie

Rockford werkt nu aan de volgende fase van dit project en plant zonne-installaties waarmee het nog eens 25% van zijn stroom uit zonnepanelen zou kunnen halen. Dat komt neer op 58% van de energie uit zonne-energie, wat de uitstoot met nog eens 242 ton koolstof zal verminderen.

Hoger richten dan ooit

Rockford is een ongelooflijke proeftuin geweest. Nu wordt het project verder opgeschaald naar Norgrens locatie in University Park, met een project van $ 200.000 gepland voor 2024.

En Norgren heeft zijn doel bereikt: zijn impact op het milieu verminderen en zijn klanten helpen om de koolstofvoetafdruk van hun toeleveringsketen te verminderen. Dit bewijst dat, met toegewijde investeringen, zorgvuldige planning en grote ambities, zonne-energie Norgrens fabrieken kan transformeren.

Klik hier voor meer informatie over hoe Norgren zijn CO2-voetafdruk vermindert - en nieuwe voordelen creëert voor zijn klanten en mensen.