Blog

Hoe kalkaanslag in drankautomaten aan te pakken

7 januari 2026

Kalkaanslag is een hardnekkig en vaak onderschat probleem voor de professionele drankautomatenindustrie.

De verborgen kosten van kalkaanslag

Kalkaanslag ontstaat wanneer hard water, dat rijk is aan mineralen zoals calcium en magnesiumcarbonaat, wordt verwarmd. In een drankautomaat vindt dit proces herhaaldelijk plaats, waardoor er afzettingen ontstaan op cruciale onderdelen zoals kleppen, sproeiers en leidingen.

Verminderde efficiëntie van de machine en inconsistente doorstroming

Een van de eerste tekenen van kalkaanslag is een daling van de efficiëntie van de machine. Naarmate mineralen zich ophopen, vernauwen ze de interne kanalen van de drankautomaat. Deze vernauwing verstoort de doorstroming van de vloeistof, wat leidt tot inconsistente portiegroottes en slecht gemengde dranken. Voor een bedrijf dat afhankelijk is van precisie en kwaliteit, kan deze inconsistentie snel leiden tot klachten van klanten en een afname van de productkwaliteit.

Verhoogde hygiënerisico's

Kalkvorming zorgt voor een ruw, poreus oppervlak dat een ideale voedingsbodem is voor bacteriën en biofilm. Zelfs met regelmatige reinigingsroutines kunnen deze afzettingen moeilijk volledig te verwijderen zijn, wat de hygiënische integriteit van het hele systeem in gevaar brengt. In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar reinheid van het grootste belang is, vormt dit een aanzienlijk risico voor de veiligheid van de consument en de merkstandaarden.

Verkorte levensduur van onderdelen en hogere onderhoudskosten

Minerale afzettingen belasten de bewegende onderdelen van een machine extra, met name de kleppen die de vloeistofstroom regelen. Deze extra belasting versnelt slijtage, wat leidt tot voortijdig defect raken van onderdelen. Het resultaat is frequentere en duurdere onderhoudsbeurten, meer stilstand voor reparaties en een kortere levensduur van de apparatuur.

Een proactieve aanpak met geavanceerde vloeistofregeling

In plaats van te reageren op problemen wanneer ze zich voordoen, kan een proactieve aanpak van kalkaanslagbeheer uw apparatuur en uw reputatie beschermen. Door te focussen op de technologie die de kern van de machine vormt, is het mogelijk om systemen te ontwerpen die inherent beter bestand zijn tegen de effecten van minerale afzettingen. Hier spelen gespecialiseerde vloeistofregelkleppen een cruciale rol.

Onze whitepaper, 'Revolutionising Beverage Dispense Valves', beschrijft hoe innovatieve kleppentechnologie deze branchebrede uitdaging direct kan aanpakken.

De compacte vloeistofregelkleppen van IMI Buschjost zijn beproefde oplossingen die zijn ontworpen om langdurig betrouwbaar te functioneren, zelfs in omgevingen met hard water. Deze kleppen pakken het kalkprobleem op verschillende manieren aan:

• Vereenvoudigd en compact ontwerp: het compacte en lichtgewicht ontwerp vereenvoudigt de algehele systeemarchitectuur, waardoor de kans op afzettingen nog verder wordt beperkt.

• Verbeterde materiaalprestaties: de kleppen zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen en leveren betrouwbare prestaties.

• Vereenvoudigd onderhoud: het ontwerp van de compacte kleppen maakt eenvoudig en snel onderhoud mogelijk. Dit zorgt ervoor dat kleine kalkaanslag efficiënt kan worden aangepakt, waardoor stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt.

Download onze uitgebreide whitepaper voor meer informatie over de werkelijke kosten van kalkaanslag en de beschikbare technische oplossingen.