Hoeveel kan een slim ventieleiland u besparen?
Hoe slimme ventieleilanden energie besparen, storingen verminderen en u een nieuw concurrentievoordeel geven
Nu de energieprijzen stijgen, staan industriële fabrikanten en OEM’s meer dan ooit onder druk om hun activiteiten te optimaliseren.
Elk onderdeel moet perfect werken. Uitvaltijd moet worden geminimaliseerd en ongeplande uitvaltijd moet bijna helemaal worden geëlimineerd.
Dat geldt met name voor elke faciliteit die uitstekende resultaten wil boeken, of dat nu innovatie moet stimuleren, drukke productielijnen moet bijhouden of kritieke processen en essentiële systemen soepel moet laten lopen.
Het optimaliseren van de prestaties van uw ventieleiland-technologie is een krachtige manier om inefficiënties te verminderen en tegelijkertijd uw energiekosten onder controle te krijgen.
In deze blog zullen we uitleggen hoe de nieuwste digitale ventieleiland-technologie u kan helpen: Flexibeler te worden; Connectiviteit te verbeteren; De complexiteit van uw systemen te verminderen; Uw pneumatische systemen betrouwbaarder te maken
Wat is een ventieleiland?
Een klepeiland – ook bekend als een ventielverdeelstuk – is een onderdeel dat bestaat uit verschillende afzonderlijke ventielen, die zijn aangesloten en gemonteerd samen met één luchttoevoer en een gemeenschappelijke uitlaat.
Het gebruik van een ventieleiland is vaak aanzienlijk efficiënter dan het gebruik van ‘stand-alone’ ventielen. Door het aantal leidingen en elektrische aansluitingen te verminderen, vereenvoudigen ze het ontwerp van uw systeem. Dit maakt de montage aanzienlijk eenvoudiger – en vermindert de kans dat een defecte aansluiting de prestaties van uw ventielen beïnvloedt en uitvaltijd tot gevolg heeft.
Modulaire ventieleilanden worden steeds populairder voor automatiseringstoepassingen in een breed scala aan sectoren, waaronder voedingsmiddelen en dranken, gereedschapsmachines, verpakkingen, materiaalverwerking en papierproductie.

Hoe kan een ventieleiland-oplossing de prestaties van uw systeem verbeteren?
De meeste systemen verspillen ongeveer 20% van de perslucht die ze produceren door lekkages en inefficiënties.
Aangezien het genereren van perslucht doorgaans ongeveer 20% van de totale maandelijkse energierekening van een bedrijf uitmaakt, is het vanuit zakelijk oogpunt zeer zinnig om deze verspilling te verminderen.
Als u de nieuwste ventieleiland-technologie kunt gebruiken en inefficiënties van perslucht in uw gehele pneumatische systeem kunt detecteren, kunt u lekkages voorkomen en uw energieverbruik verminderen. Hetgeen dan weer een duidelijk positief effect kan hebben op uw budget en uw CO2-voetafdruk.
Door bijvoorbeeld de bedrijfsdruk in een persluchtsysteem met slechts één bar te verlagen, kunt u uw energieverbruik met maar liefst 7% verlagen. Met andere woorden, dit soort stapsgewijze verbeteringen kan echte, meetbare verandering teweegbrengen.
De nieuwste ventieleilanden maken gebruik van slimme technologie om luchtlekken te identificeren en te beperken:
Connectiviteit - ventieleilanden met CIO-Link hebben ingebouwde intelligentie en verwerkingskracht waarmee u essentiële prestatiegegevens kunt bijhouden. U kunt deze gegevens gebruiken om nauwkeurige, robuuste operationele beslissingen te nemen en gebieden met verspilling te identificeren.
Real-time zichtbaarheid - ventieleilanden kunnen nu worden gebouwd met ingebouwde displays op de PLC, of u kunt gegevens verzamelen via bestaande HMI’s, of op afstand via een pc of mobiele telefoon. Dit geeft u de statusinformatie die u nodig heeft om storingen te identificeren en te achterhalen waarom deze zich voordoen, zodat u eventuele problemen snel kunt oplossen.
Voordelen van verbonden ventieleilanden
Slimme ventieleiland-technologie kan de efficiëntie op drie belangrijke manieren verbeteren.
Minimalisering van de uitvaltijd van het proces en verbetering van de efficiëntie van de machine
Storingen in machines zijn lastig, duur en maken het moeilijker om uw productiedoelstellingen te bereiken – en hoe langer een storing duurt, hoe groter de negatieve impact.
IO-Link-technologie kan u voorzien van datagestuurde prestatie-inzichten, zodat u wordt gewaarschuwd als uw component een verhoogd risico op storingen heeft en u fouten kunt voorspellen en voorkomen voordat deze zich voordoen. Een aangesloten ventieleiland kan u bijvoorbeeld vertellen wanneer een solenoïdespoel moet worden vervangen, zodat u het probleem kunt oplossen lang voordat het ventieleiland defect raakt.
De complexiteit van machinebouw en -ontwerp verminderen
U heeft componenten nodig waarmee u snel, eenvoudig en kosteneffectief machines kunt maken. Op die manier kunt u zowel hardwarekosten als tijd van technici besparen.
De nieuwste ventieleilanden zijn modulair, hebben een eenvoudiger ontwerp en kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd. Dit maakt het eenvoudiger om ze op te zetten, te verwijderen en opnieuw te positioneren, waardoor de tijd en het geld die aan elke build wordt besteed, aanzienlijk wordt verminderd.
Het belangrijkste is dat deze eenvoud u niet dwingt om flexibiliteit of functionaliteit op te offeren. Een modulair ventieleiland maakt het eenvoudig om uw configuraties, ventielfuncties en aansluitingen aan te passen.
Verbetering van de integratie van industriële automatiseringssystemen
Het integreren van meerdere producten en detectietechnologieën in één oplossing kan een complexe taak zijn voor iedereen die betrokken is bij systeemontwerp of bewegingscontrole.
Het bouwen van een compleet systeem betekent vaak het integreren van elementen van een breed scala aan fabrikanten, die allemaal enigszins verschillende specificaties hebben.
IO-Link-technologie is van onschatbare waarde, zodat u al uw hardware en software eenvoudig in één systeem kunt integreren. Ongeacht de oorsprong van de PLC werkt uw IO-Link ventieleiland naadloos samen met andere IO-Link producten.
U zult in staat zijn om snel en vol vertrouwen talrijke apparaten te integreren en toe te voegen aan één systeem. Het is een echte ‘plug-and-play’ benadering van systeemontwerp.
Wij bieden een one-stop shop voor flexibele, hoogwaardige ventieleilanden
Wat uw systeem ook nodig heeft, wij bieden u de ventieleiland-oplossing die u nodig heeft om kosten te besparen, prestaties te verbeteren en uw CO2-voetafdruk te verkleinen.
Onze IO-Link-producten bieden u datagestuurd, real-time inzicht in de prestaties en toestand van kritieke componenten zoals ventieleilanden, en bredere pneumatische systemen.
Op dit moment helpen onze oplossingen bij het creëren van krachtige infrastructuren waarmee onze industriële klanten hun productieprocessen beter kunnen begrijpen, beheren en volgen.
We werken aan verbeteringen die ervoor zorgen dat onze ventieleilanden kernonderdelen van hardware worden, waarbij alle gegevenspunten worden geconsolideerd die u nodig heeft om een compleet beeld te krijgen van uw gehele persluchtsysteem. Dit geeft u het inzicht dat u nodig heeft om het hele proces te optimaliseren en zo uw prestatieverbeteringen naar een hoger niveau te tillen.
Wilt u het ventieleiland van IMI Norgren vinden dat bij uw behoeften past? Bekijk hier ons volledige assortiment producten.