Hoe een 20-jarig partnerschap met IMI Norgren het innovatieve product van één bedrijf naar nieuwe hoogten bracht
Ontdek hoe IMI Norgren een grote multinational hielp bij het ontwerpen, produceren en leveren van een cruciaal PBM-product.
Een langdurige samenwerking gaat een nieuwe uitdaging aan
De beste samenwerkingen worden steeds beter.
En 20 jaar samenwerking kan tot verbluffende resultaten leiden.
Al twee decennia lang werkt een grote multinational samen met het ingenieursteam van Norgren aan de ontwikkeling en productie van innovatieve veiligheids- en PBM-producten. Producten die mensen over de hele wereld helpen veilig en efficiënt te werken.
Dus toen het bedrijf een nieuwe ademluchtregelaar moest ontwikkelen, was het niet meer dan normaal dat het zich tot Norgren wendde voor hulp.
Deze ademluchtregelaars zijn essentiële apparatuur voor mensen die werken in omgevingen met aanzienlijke hoeveelheden stof, aerosolen of andere verontreinigende stoffen die gevaarlijk zijn bij inademing.
Dat betekende dat elke component perfect moest zijn. Het bedrijf had Norgren nodig om elke fase van de assemblage van het product uit te voeren, inclusief grondig testen.
Het bedrijf vroeg ook om ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw veiligheidssysteem dat gebruikers zou waarschuwen bij luchtverlies of een lage luchttoevoer.
Van het eerste ontwerp tot de laatste tests: Norgren regelt het allemaal
Na met het bedrijf te hebben samengewerkt om de perfecte specificaties voor het product te bepalen, kwam Norgren in actie om die visie om te zetten in realiteit.
Dankzij 20 jaar samenwerking kon Norgrens team op elke behoefte anticiperen en de levering van het project nauwkeurig afstemmen, zodat het eindproduct perfect aan de behoeften van het bedrijf voldeed.
Norgrens team levert alles wat nodig is om het product in de schappen en in de handen van de klanten te krijgen: de regelaar, alle bijbehorende accessoires, boekjes en veiligheidsinformatie, zelfs de verpakking met eigen merk.
Nadat het product geassembleerd is, wordt het volledig op veiligheid getest in de interne testfaciliteit van Norgren, met behulp van instrumenten die zijn gekalibreerd ten opzichte van die in de eigen BSI-geaccrediteerde faciliteit van het bedrijf. Het product wordt dan naar het magazijn van het bedrijf gestuurd en rechtstreeks naar klanten verzonden.
Maar het streven naar perfectie houdt daar niet op; Norgren werkt het product voortdurend bij, inclusief het gloednieuwe veiligheidssysteem, om ervoor te zorgen dat het altijd aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoet.
Er zijn al plannen om samen te werken aan verschillende andere innovatieve producten. De samenwerking van het bedrijf met Norgren leverde uitstekende resultaten op en liet eens te meer de echte waarde van samenwerking zien.