Blog

Hoe kiest u de beste pneumatische fitting?

8 november 2017

Pneumatische fittingen vormen, samen met het leidingwerk, de verbinding tussen alle componenten en kunnen een grote invloed hebben op de veiligheid, de efficiëntie en het energieverbruik van het systeem.

Hoe kiest u de beste pneumatische fitting?

Bij de keuze van cilinders, ventielen en andere actieve systeemcomponenten wordt veel aandacht besteed aan het ontwerp; maar kan hetzelfde worden gezegd van pneumatische fittingen?

how to choose the best pneumatic fitting (1)

Pneumatische fittingen vormen, samen met het leidingwerk, de verbinding tussen alle componenten en kunnen een grote invloed hebben op de veiligheid, de efficiëntie en het energieverbruik van het systeem.

Wat zijn de basistypes van pneumatische fittingen?

Ten eerste kan de leiding tussen fittingen een slang zijn, die gewoonlijk uit meerdere lagen is opgebouwd, een pijp (gemeten naar de inwendige diameter) of een buis (gemeten naar de uitwendige diameter); voor de eenvoud zullen we hier naar de leiding verwijzen als pijp. Er zijn verschillende soorten fittingconstructies, waarvan de belangrijkste hieronder zijn weergegeven:

  • Insteekfittingen - De buis, meestal met een buitendiameter van 4 mm tot 16 mm, wordt vastgezet door een grijpring of spantang in te drukken en gemakkelijk losgemaakt door op een ontgrendelkraag te drukken; de drukbestendigheid van kunststof fittingen is ongeveer 10 bar en voor vernikkeld messing 18 bar. Miniatuurfittingen, roestvrijstalen fittingen en versies voor gespecialiseerde toepassingen, zoals bedrijfsvoertuigen en levensmiddelen, zijn ook verkrijgbaar.

  • Opsteekfittingen - De slang wordt over een uiteinde met weerhaken in de fitting geduwd tot aan de aanslag . Vervolgens wordt de slang vastgezet door een gekartelde moer aan te draaien. Deze koppelingen zijn ideaal voor gebruik in vacuümsystemen en bij hogere drukken tot ongeveer 15 bar.

  • Compressiefittingen - De buis wordt door een huls of olijf geleid en in de fitting geduwd tot de bodem; wanneer de moer op de fitting wordt aangedraaid, wordt de huls/ olijf tegen de buis aangedrukt om zo de afdichting te vormen. De bedrijfsdruk en de temperatuur worden beperkt door de gebruikte buis.

  • BSP/Slangfittingen - De slang wordt op een adapter met weerhaak geschoven en gewoonlijk vastgezet met een slangklem (jubileumklem); de adapter wordt in de passende blank vernikkelde messing BSP-fittingen geschroefd om de venbinding compleet te maken.

Alle typen fittingen worden over het algemeen aangeboden in parallelle of conische draad, zowel mannelijk als vrouwelijk

Welke vormen zijn er?

Er zijn diverse vormen beschikbaar om ervoor te zorgen dat pneumatische systemen doeltreffend kunnen worden geconstrueerd. Ellebogen of knieen maken een verandering in de stromingsrichting mogelijk zonder het risico van knikken van de leidingen; T-stukken en kruisen kunnen stromen splitsen of combineren. Verschillende adapters en verbindingsstukken kunnen de leidingdiameter vergroten of verkleinen of zorgen voor een goed verloop van de ene fitting naar de andere. Schotdoorvoerkoppelingen zorgen ervoor dat de leidingen door machineconstructies en wanden van schakelkasten kunnen zonder energieverspillende omwegen. Banjo-koppelingen kunnen worden gebruikt om de stroming te regelen, zowel 'in' als 'uit'.

Wat zijn de overwegingen bij de keuze van pneumatische fittingen?

Pijpleidingen en pneumatische koppelingen moeten zodanig worden ontworpen dat de nodige doorstroming mogelijk is zonder dat er grote drukverliezen optreden; in de regel zal het energieverlies door het systeem worden beperkt door de leidingen zo eenvoudig mogelijk te houden - gebruik bijvoorbeeld geen knieën als rechte leidingen mogelijk zijn. Bij de keuze van het juiste type koppeling moet met het volgende rekening worden gehouden:

  • werkdruk

  • bedrijfstemperatuur - een hogere temperatuur verlaagt de maximale bedrijfsdruk van nylon en polyurethaan buizen

  • werkomgeving - zowel mogelijke verontreinigingen als gemakkelijke toegang voor installatie en onderhoud

  • installatie en onderhoud - alle goedkeuringen die voor de toepassing vereist zijn, bijvoorbeeld gebruik in de levensmiddelenindustrie.