Hoe kiest u de juiste filtratie?
Hoe kiest u de juiste filtratie?
In dit artikel worden de persluchtfilteropties uitgelegd die verkrijgbaar zijn bij Norgren.
Welke persluchtfilters zijn er?
Wij hebben filters van 40µm (algemene doeleinden - standaardlucht), 5µm (algemene doeleinden - schone lucht), oliecoalescentiefilters (tot 0,01µm) en oliedampverwijderingsfilters. De filters voor algemene doeleinden verwijderen water, stof en deeltjes uit de lucht tot de aangegeven grootte.


Hoe kan ik me deeltjesgrootte voorstellen?
De µm (micron)-afmetingen hierboven zijn vaak moeilijk te visualiseren. Om voorbeelden te geven: waternevel is tot 40µm; pollen tot 10µm; wolken en mist tot 1µm; insecticidenstof tot 0,5µm en tabaksrook en olie-aërosolen tot 0,01µm.
Hoe kies ik het juiste persluchtfilter voor de klus?
Controleer altijd de specificatie van het te leveren gereedschap of onderdeel. Ten eerste, is het medium lucht? Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar het is duidelijk dat een luchtfilter niet zal werken in een hydraulisch systeem. Wat moet er worden gefilterd? Deeltjes (van welke grootte) en water? Oliedruppels (in toepassingen zoals luchtlagers, pneumatische meters, machines voor textiel- of papierproductie) of oliedamp? Vergeet niet dat oliedampfilters alleen compressorgassen verwijderen, geen CO, CO2 of andere koolwaterstoffen. Wij raden aan een 5µm filter te gebruiken als voorfilter voor een coalescentiefilter en deze laatste moet altijd worden gebruikt als voorfilter voor oliedampverwijdering.
Houd vervolgens rekening met de omgeving (worden er bijvoorbeeld oplosmiddelen gebruikt voor het reinigen?) en wat is de temperatuur en gebruiksdruk; deze zullen bepalend zijn voor het type bol en afvoer er moet worden gebruikt. Houd tenslotte rekening met het debiet dat nodig is voor een goede de werking; dimensioneer het filter op basis van het debiet en niet op basis van de pijpaansluiting en houd rekening met de drukverliezen over de gekozen filter(s).
Het is belangrijk dat de luchtvolumestroom door ( coalesing) olieafschuimings- en dampverwijderingsfilters niet worden overschreden, omdat anders de gewenste kwaliteit van de perslucht niet gehaald wordt. Een tip is dat een filter met een groter oppervlak (grotere maat), van dezelfde µm, ook een lagere drukval zal hebben.
Hoe zorg ik ervoor dat de prestaties op de lange termijn gewaarborgd blijven?
Per definitie verzamelen filters verontreinigingen, daarom moeten zeregelmatig worden vervangen om hun prestaties op peil te houden. Wij bieden daarom servicekits aan maar deze moeten wel met regelmatige tussenpozen worden gebruikt. Filters voor algemeen gebruik moeten om de 12 maanden worden onderhouden en dezelfde frequentie is raadzaam voor coalescentiefilters. Dampverwijderingsfilters moeten om de 1000 uur worden onderhouden bij 21°C. Dit wordt minder naarmate de temperatuur stijgt; bij 38°C bijvoorbeeld, daalt de standtijd tot 200 uur.