Blog

Hoe kan toegewerkt worden naar emissievrije bedrijfsvoertuigen?

27 juni 2022

Regeling van thermische beheerssystemen voor waterstofbrandstofcellen.

Een doeltreffende bediening van de systemen voor thermisch beheer van aandrijflijnen met waterstofcellen zal de algemene prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie verbeteren en bijdragen aan terugdringing van de emissies in de Commercial Vehiclesbranche.

Lagere voertuigemissies staan bovenaan de agenda's van de transportbedrijven, aangezien dit nu in de meeste landen wettelijk verplicht is.

Hoe kan de efficiëntie van waterstofbrandstofcellen verhoogd worden?
hydrogen-fuel-efficiency (1)

Het gebruik van elektrische aandrijflijnen met waterstof als brandstofbron zal een steeds crucialere rol gaan spelen om de Commercial Vehiclesindustrie te helpen de voortdurende milieu-uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd het hoofd te bieden. Dat gaat met name om het bereiken van netto verminderingen van de CO2-emissies van zware Commercial Vehicles en bussen. De ontwikkeling van waterstofbrandstofceltechnologie en -prestaties biedt bedrijven een mogelijkheid om in de toekomst met succes emissievrije voertuigen te gebruiken. Met de voortdurende investeringen in de technologische vooruitgang van brandstofcelsystemen is het belang van oplossingen voor thermisch beheer echter toegenomen. Deze oplossingen helpen de algemene efficiëntie te verbeteren van de types brandstofcellen, batterijen en elektrische motoren die nu vaker worden gebruikt in voertuigen met alternatieve aandrijving die bedoeld zijn om de milieuprestaties te verbeteren. Terwijl het effect op de emissiebeperking en het rendement van dieselmotoren de belangrijkste maatstaven zijn voor thermische beheerssystemen in conventionele aandrijvingen, gelden voor alternatieve aandrijvingen andere vereisten. Deze omvatten verbeteringen in actieradius en oplaadtijden, alsook een vermindering van de totale omvang en massa van het systeem en bijgevolg een verlaging van de totale eigendomskosten.

Wanneer controle de sleutel is

Wanneer een aandrijfsysteem een waterstofbrandstofcel gebruikt, scheidt een katalysator aan de anode de waterstofmoleculen in elektronen en protonen. Als de elektronen door een extern circuit gaan, creëren ze de stroom die het voertuig aandrijft. Tijdens dit proces vindt echter warmteoverdracht plaats. Dat betekent dat er thermische beheersystemen, die gebruik maken van lucht of vloeibare koelmiddelen, nodig zijn om de prestaties van de brandstofcel te optimaliseren en het voertuig binnen de veiligheidsparameters te houden. Met de vereiste koeling is in het brandstofcelproces ook een nauwkeurige regeling noodzakelijk van de ventielen die de hoeveelheid koelvloeistof die het systeem binnenkomt regelen.

Motorbediende ventielen van Norgren
  • Mogelijkheden voor hoogvolumestromen

  • Compact ontwerp en chemisch compatibel met een reeks koelmiddelen

  • Hogere mate van precisiecontrole

hydrogen-motorised-valve (1)
ECE R10-vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in emissies

Deze goedkeuring stelt eisen aan de elektromagnetische compatibiliteit bij emissies, met betrekking tot de beheersing van ongewenste uitgestraalde en geleide emissies ter bescherming van het beoogde gebruik van elektrische of elektronische apparatuur van nabijgelegen of naburige voertuigen, en de beheersing van elektrische storingen van accessoires die achteraf op het voertuig kunnen worden gemonteerd.

Betere toepasbaarheid op temperatuur

Dit is bijzonder belangrijk bij bedrijfsvoertuigen gezien de hoge spanningen waarmee de elektromotoren worden aangedreven. Bovendien maakt de efficiënte werking van het ventiel binnen grote temperatuurbereiken en het vermogen om hoge drukpieken te weerstaan dit de ideale oplossing voor gebruik in bedrijfsvoertuigen die onder zware omstandigheden werken, zoals zware vrachtwagens, bussen en spoorvoertuigen.

De motorbediende ventielen van Norgren in actie

Norgren werkt al meer dan 30 jaar samen met wereldwijde fabrikanten en exploitanten van Commercial Vehicles. Gedurende deze periode hebben wij in nauwe samenwerking met klanten oplossingen ontwikkeld die beantwoorden aan hun specifieke bedrijfsbehoeften.

Sinosynergy: een hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van waterstofbrandstofcellen.

Onlangs hebben we met dit bedrijf samengewerkt om motorbediende ventielen te leveren voor brandstofcelsystemen in een wagenpark van meer dan 500 bussen. De geleverde proportionele ventielen omvatten 3/2-weg motorbediende ventielen en 2/2-weg motorbediende ventielen. Deze zijn gebruikt in het temperatuurbeheersysteem van de brandstofcel om de verwarming en koeling van de brandstofcel proportioneel te regelen. De tweede ventiel werd geïnstalleerd voor het luchtproces van de brandstofcel om de luchttoevoer naar de brandstofcel proportioneel te regelen.

One stop shop

Als onderdeel van ons engagement om klanten te ondersteunen met een one-stop-shop voor hun behoeften inzake motion en fluid control, biedt Norgren, naast de motorbediende ventielen, ook een breed assortiment voor wegvoertuigen en terreinvoertuigen, inclusief cilinders voor ventielen die conform ECE R10 goedgekeurd zijn en beschikbaar zijn in 12 en 24 VDC-uitvoeringen.