Hoe wordt de grootte van een filter voor waterstoftoepassingen bepaald?
Voor de juiste afmetingen van de filter moet - naast de druk en de temperatuur - rekening worden gehouden met drie extra factoren:
Hoe wordt de grootte van een filter voor waterstoftoepassingen bepaald?
Voor de juiste afmetingen van de filter moet - naast de druk en de temperatuur - rekening worden gehouden met drie extra factoren:
Debietvolume - het debietvolume moet bekend zijn om de basisafmetingen van de uitstroomopening en de doorgangen te berekenen.
Deeltjesgrootte en filtratiekwaliteit - Ook deze aspecten zijn van invloed op de debietweerstand van een filtereenheid. Kleinere deeltjes vereisen een betere filterkwaliteit. Dit leidt tot een hogere dichtheid van de filtermaterialen, hetgeen de drukverliezen verhoogt. Dit moet gecompenseerd worden met grotere filteroppervlakken. Dit vergroot echter op zijn beurt weer de totale omvang van de behuizingsonderdelen en de totale voetafdruk.
Maximaal aanvaardbaar drukverlies veroorzaakt door het filterelement - De drukval is simpelweg het drukverlies terwijl de vloeistof door de filter gaat. Het is zinvol om dit drukverlies zo laag mogelijk te houden, omdat een geringe drukval van het filterelement al een groter filtratieoppervlak vereist, waardoor het totale oppervlak groter wordt.

Het draait dus om het juiste evenwicht tussen een kleinere en goedkopere bouwvorm en grotere drukverliezen.
Over het algemeen raden we aan om filterelementen van metaal met mazen of vezels te gebruiken. Dit is met name belangrijk voor de filtratie vóór het vulpistool. Stroomopwaarts worden drukpulsen voorafgaand aan het begin van de vulprocedure gebruikt om de dichtheid van de verbinding tussen het voertuig en het vulpistool te controleren. Wanneer filterelementen van gesinterd poeder worden geïnstalleerd, bestaat er een groot risico dat de drukpuls ertoe leidt dat sinterdeeltjes uit het filterelement barsten en rechtstreeks in de tank van het voertuig stromen.