J2601 tankprotocol
Welke ventieltechnologieën voldoen aan de eisen van het SAE J2601 tankprotocol?

SAE TIR J2601 stelt veiligheidsgrenzen en prestatie-eisen vast voor brandstofpompen voor gasvormige waterstof. De criteria omvatten de maximale brandstoftemperatuur bij het vulpistool, het maximale brandstofdebiet, de maximale drukverhoging en andere prestatiecriteria op basis van het koelvermogen van de tankautomaat van het station.
Er zijn twee belangrijke ventieltechnologieën die worden gebruikt om de kwaliteit van het brandstofniveau te bereiken volgens SAE J2601:
Op afstand bediende drukregelaars
Momenteel is dit de meest gebruikte technologie. De belangrijkste voordelen van het gebruik van op afstand bediende drukregelaars zijn een hoge nauwkeurigheid, geen of zeer beperkte afhankelijkheid van de inlaatdruk, snelle respons en een overlappende mechanisch-elektrische regelkring met hoge stabiliteit.
Op afstand bediende debietregelventielen
Op afstand bediende debietregelventielen bieden een gemiddelde nauwkeurigheid, een zekere mate van afhankelijkheid van de inlaatdruk en een soms onstabiele, maar goede respons. Onderhoud of bijstelling van de afdichting van de regelstang is noodzakelijk. Beide technologieën worden gewoonlijk met lucht of pneumatisch aangedreven en vereisen daarom een volledig eigen substation, inclusief een luchtcompressor, filter/regelaars/smeermiddelen (FRL's) en luchtvoorbereidingsapparatuur, plus de bijbehorende leidingen en buizen. Het subsysteem moet ook voldoen aan alle veiligheidsvereisten, zoals ATEX, en moet zowel in warme als koude omgevingen goed functioneren. Beperking van het aantal benodigde subsystemen bespaart kosten en levert operationele voordelen op door een aanzienlijke vermindering van het totale aantal componenten. Op zijn beurt levert dit minder potentiële lekkagepunten op, een hogere betrouwbaarheid van de componenten en uiteindelijk een minder complex systeemontwerp.