Norgren uitgebreide reeks proportionele ventielen voor eenvoudige toegang tot prestatiegegevens
De verbeterde serie biedt IO-Link-connectiviteit voor eenvoudige configuratie, grotere beschikbaarheid van gegevens en inzicht in prestaties
Norgren heeft het programma van proportionele ventiel oplossingen uitgebreid om gebruikers meer voordelen en operationele efficiëntie te bieden.
Proportionele ventielen, die een variabel elektrisch signaal omzetten in een proportionele drukregeling, zijn een essentieel onderdeel van elk industrieel persluchtsysteem dat nauwkeurigheid en betrouwbaarheid vraagt.
De vernieuwde VP23, VP60 en de nieuwe VP50 proportionele ventielen bieden IO-Link connectiviteit om industriële gebruikers te helpen hun persluchtsystemen beter te controleren en een hoger rendement te behalen. Tegelijkertijd zijn de nieuwe proportionele ventielen eenvoudiger en sneller te configureren
De Norgren VP50
Nu de industrie vraagt om meer connectiviteit en transparante meetgegevens, biedt de nieuwe serie VP50 IO-Link proportionele ventielen een reeks extra voordelen omdat deze is gebaseerd op het bestaande en beproefde VP50 concept. De IO-Link connectiviteit geeft gebruikers meer mogelijkheden, waardoor het ventiel een belangrijke rol kan spelen in een optimale functionaliteit van het systeem of installatie.
Machine operators kunnen de parameters van het proportioneel ventiel ook via het besturingssysteem lezen en wijzigen om een snelle configuratie en inbedrijfstelling te ondersteunen.
De VP50 biedt dankzij IO-Link connectiviteit gebruikers een duidelijk en beknopt overzicht van fouten, cyclustellingen en interne temperatuurfeedback, zodat uitgebreide diagnoses eenvoudig en snel kunnen worden uitgevoerd. Met deze gegevens kunnen en preventieve onderhoudsmaatregelen worden gepland om mogelijke problemen en stilstanden te voorkomen.
De VP50 heeft een drukbereik van 0-10 bar en een temperatuurbereik van 0 tot 60 Celsius bij een responstijd van minder dan 100 miliseconden
Verbeteringen aan de Norgren VP23 en VP60
Verdere ontwikkelingen zijn toegepast op de bestaande VP23 en VP60 proportionele ventielen, die nu beide zijn voorzien van IO-Link connectiviteit. het ventiel en zijn ideaal voor algemene industriële druk- en flowregeling toepassingen die een hoge flow en snelle responstijden vragen. De VP23 biedt een driewegs closed loop drukregeling, terwijl de VP60 flowregeling biedt via een 5/3 direct gestuurd schuifventiel die gebruik maakt van pakkingloze schuif technologie.
Zowel de VP23 als de VP60 ventielen profiteren van IO-Link stuursignalen en feedback. Dit maakt een grotere flexibiliteit bij de instelling en aansturing mogelijk dan bij een traditionele analoge opstelling. Deze feedback geeft de gebruiker bevestiging van de uitgangsdruk en het ingangssignaal, terwijl deze feedback ook gebruikt kan worden om preventief onderhoud te plannen. het ventiel en beschikken ook over een statusmeldfunctie om ervoor te zorgen dat machine operators altijd een volledig beeld van de status hebben.
Stephen Turner van Norgren zegt: "Dankzij de connectiviteitsvoordelen van IO-Link hebben machine operators nu inzicht in prestaties en de conditie van het systeem. De reeks VP23, VP60 en VP50 proportionele ventielen zijn snel en gemakkelijk te configureren en daarom eenvoudig in bedrijf te stellen".