News

Norgren's uitgebreide connectiviteitsopties voor ventieleilanden

19 maart 2021

Ons uitgebreide portfolio van ventiel eiland-oplossingen biedt nu uitgebreide connectiviteitsopties voor industriële gebruikers.

Norgren's uitgebreide portfolio van ventiel eiland-oplossingen biedt nu uitgebreide connectiviteitsopties voor industriële gebruikers.

In de uitgebreide en bewezen VM-, VR- en VS-reeksen is nu een grote mogelijkheid aan connectiviteitskeuzes beschikbaar, waardoor Norgren de ideale one-stop-shop is voor ventiel eiland expertise, ongeacht de toepassing.

De veelzijdigheid van de VS Series blijkt uit de uitgebreide aansluitmogelijkheden. Van eenvoudige multipole tot meer geavanceerde Fieldbus-, PROFINET-, EtherNet/IP- of IO-Link-toepassingen, gebruikers kunnen de omvang van hun ventieleilanden eenvoudig uitbreiden, dankzij een eenvoudige modulaire 'plug and play'-oplossing.

Dit geldt ook voor de VM-serie - verkrijgbaar in zowel 10 mm als 15 mm ventielbreedte en onovertroffen flow rates - ook snelle en gemakkelijke connectiviteit via individueel bedrade, Multipole, Fieldbus, PROFINET of EtherNet/IP-oplossingen.

Nieuwe toevoegingen aan de VR-reeks

Twee nieuwe uitbreidingen werden aangebracht aan de uitgebreide portefeuille ventieleilanden van Norgren. Hiermee kan Norgren haar klanten verder ondersteunen door middel van nog meer connectiviteitsopties te leveren, waaronder 24V DC & 12V DC Multipole, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCat en IO-Link binnen de VR-reeks.

De Norgren VR-reeks is de nieuwste ‘’connected’’ productoplossing voor een ventiel eiland met een ventielbreedte van 10 en 15 mm. De nieuwe oplossing, die een reeks kenmerken en voordelen biedt, tilt flexibiliteit en modulariteit naar een nieuw niveau. Dankzij het eenvoudige ontwerp met plug-in en sub-basis kunnen ventielen gemakkelijk worden vervangen voor een snelle installatie en systeemuitbreiding, en om het lopende onderhoud te ondersteunen.

Met een gevestigde expertise in de markt, levert Norgren al 20 jaar ventieleilandoplossingen. De verbeterde VR-serie bouwt voort op dit erfgoed door het creëren van een eenvoudige, goed presterende en aangesloten oplossing voor industriële automatisering en motion control ventieleilandvereisten die ideaal zijn voorvoeding &, dranken, werktuigmachines, verpakking, materiaalverwerking en papier.

Een groot aantal nieuwe voordelen

De nieuwe Norgren VR10 en VR15 ventieleilanden, die gebruik maken van beproefde technologie voor een betrouwbare werking en vertrouwen bij de gebruiker, alsook van verbeterde aansluitingsopties, omvatten ook

  • Geïntegreerde geluiddempers en koppelstukken met eenvoudige vervangingsmogelijkheid

  • Een reeks aansluitingsmogelijkheden voor zowel horizontale als verticale installatie

  • Compacte en lichte metalen behuizing voor gebruik in veeleisende omgevingen

  • Eenvoudig onderhoud, met een simpele plug-in sub-base voor de ventielen.

Ronald Bennett, Global Product Marketing Manager - valves, voor Norgren, zei: "De connectiviteitsverbeteringen van de Norgren VR10 en VR15 ventieleilanden, betekent dat we nu in staat zijn om te voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar op grote schaal verbonden technologie en onderdelen. Ons bestaande uitgebreide portfolio biedt al een breed spectrum aan connectiviteitsoplossingen, van eenvoudige Multipole tot complexere Fieldbus- of PROFINET-systemen. De mogelijkheid om de nieuwe VR-oplossingen te verbinden met behulp van Industrial Ethernet of IO-Link zorgt ervoor dat engineers in staat zijn om nog meer datagestuurd prestatie-inzicht te verkrijgen en te helpen bij het optimaliseren van de operationele efficiëntie en productiviteit."

Klanten kunnen ook de online configuratietool van Norgren gebruiken om het ventieleiland zelf samen te stellen en daarmee een op maat gemaakte ventieleiland, inclusief de bevestigingen, te bestellen.

Ga voor meer informatie naar Valve Island area