Case Study

Op maat gemaakte magneetventielen verbeteren de prestaties van burn-in-systemen

18 mei 2026

Verbetering van de koelefficiëntie, betrouwbaarheid en implementatiesnelheid in veeleisende burn-in-toepassingen voor elektronica. Nu elektronicafabrikanten inspelen op de groeiende vraag naar datacenters en computerkracht, worden burn-in-systemen zwaarder belast dan ooit. Ze moeten zorgen voor nauwkeurige temperatuurregeling, betrouwbaar functioneren onder veeleisende omstandigheden en snel kunnen worden ingezet om de toegenomen productievolumes te ondersteunen. Dit toepassingsgerichte project laat zien hoe een op maat gemaakt solenoïdekleppenblok een elektronicafabrikant hielp de koelprestaties en de uptime van het systeem te verbeteren, terwijl tegelijkertijd werd voldaan aan strenge ruimtebeperkingen en de time-to-market werd versneld.

Burn-in-testen op schaal

Naarmate de vraag naar hoogwaardige elektronica blijft groeien, staan fabrikanten onder toenemende druk om componenten snel, betrouwbaar en op schaal te testen. Burn-in-systemen spelen een cruciale rol in dit proces door microprocessors, printplaten en andere gevoelige elektronica te valideren onder gecontroleerde thermische en drukomstandigheden voordat ze in gebruik worden genomen.

Voor een gevestigde klant in de elektronica-industrie legde een sterke stijging van de vraag – aangedreven door de voortdurende uitbreiding van datacenters - de beperkingen bloot van een bestaand koelontwerp voor burn-in. We werden gevraagd een efficiëntere, betrouwbaardere en compactere klepoplossing te ontwikkelen die aan hogere prestatie-eisen kon voldoen zonder de complexiteit van het systeem te vergroten.

De uitdaging: hogere vraag, strengere eisen

De klant had kleppen nodig die een toenemend aantal burn-in-systemen konden ondersteunen en tegelijkertijd de efficiëntie van de koelcyclus en de betrouwbaarheid op lange termijn verbeterden. Hun toepassing stelde verschillende veeleisende eisen aan de vloeistofregeloplossing:

  • Werking bij hoge drukverschillen en verhoogde debieten

  • Nauwkeurige temperatuurregeling tijdens de inbrandfase, gevolgd door snelle systeemkoeling

  • Compact ontwerp dat past binnen compacte systeemindelingen

  • Weerstand tegen herhaalde vloeistofcirculatie en langdurige blootstelling aan hoge temperaturen

Tegelijkertijd wilde de klant de installatietijd minimaliseren en vertragingen voorkomen die ontstaan door het inkopen van meerdere componenten bij verschillende leveranciers.

De oplossing: een op maat ontworpen verdeelblok

We hebben een op maat gemaakt kleppenblok ontworpen met behulp van standaard magneetventielenuit de KIP-serie, verbeterd om een hogere doorstroomcapaciteit te bieden. Het geïntegreerde ontwerp van het verdeelblok verdeelt de vloeistof alleen waar dat nodig is tijdens het burn-in-proces, waardoor nauwkeurige temperatuurregeling op printplaatniveau mogelijk is en tegelijkertijd een snelle afkoeling wordt ondersteund zodra het testen is voltooid.

Door het verdeelblok te leveren als een volledig geïntegreerde, kant-en-klare assemblage, hebben we extra inkoop- en assemblagestappen voor de klant geëlimineerd. Dit vereenvoudigde de systeeminstallatie en maakte het mogelijk om nieuwe burn-in-systemen sneller in gebruik te nemen, wat een hogere productiedoorvoer ondersteunde.

Het resultaat: verbeterde efficiëntie en systeembetrouwbaarheid

De op maat gemaakte oplossing leverde meetbare voordelen op, zowel op het gebied van prestaties als bedrijfsvoering:

  • Verbeterde efficiëntie van de koelcyclus door een hogere doorstroomcapaciteit en gerichte vloeistofverdeling

  • Compact, ruimtebesparend ontwerp, geschikt voor dicht opeengepakte burn-in-systemen

  • Minder ongeplande stilstand dankzij een duurzame, geïntegreerde klepoplossing met een lange levensduur

  • Snellere implementatie door turnkey-levering, waardoor de totale installatie- en inbedrijfstellingstijd wordt verkort

  • Toekomstbestendige schaalbaarheid om de groeiende vraag vanuit de datacentrumgedreven elektronica-productie te ondersteunen

Door een speciaal ontworpen klepverdeelstuk in hun systemen te integreren, heeft de klant de algehele betrouwbaarheid versterkt en tegelijkertijd een nauwkeurige temperatuurregeling gedurende het gehele burn-in-proces gehandhaafd.

Technische ondersteuning voor veeleisende elektronica-toepassingen

Dit project laat zien hoe op maat gemaakte vloeistofregeloplossingen hogere prestaties kunnen ontgrendelen in kritieke elektronica-productieprocessen. Door toepassingskennis te combineren met aanpasbare kleptechnologie, ondersteunen we klanten bij het efficiënt opschalen van de productie – zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid of de systeemintegriteit.

Lees meer over onze op maat gemaakte oplossingen voor de elektronica-industrie en datagestuurde toepassingen.