Hoe precisie in vloeistofregeling bijdraagt aan temperatuur en hygiëne in Heineken SmartDispense®
Om de kwaliteit van tapbier van fust tot tapkraan te behouden, moeten twee samenhangende factoren nauwkeurig worden beheerst: temperatuur en hygiëne. Voor het SmartDispense®-systeem van Heineken® lag de technische uitdaging in het verbeteren van de prestaties bij lage temperaturen, terwijl de dagelijkse reiniging snel, herhaalbaar en geautomatiseerd moest worden – vooral voor het groeiende assortiment 0.0%-producten.
In nauwe samenwerking met het engineeringteam van Heineken hebben wij een op maat gemaakte klep- en verdeelstukassemblage ontwikkeld, afgestemd op de operationele eisen van drankendispensing in de horeca. Het project richtte zich op materiaalkeuze, warmteontwikkeling, hygiënische stromingstrajecten en onderhoudsvriendelijkheid, in plaats van simpelweg een bestaand component te vervangen.
Onze kennis van drankendispensing inzetten op systeemniveau
Bier- en ciderdispensesystemen zijn afhankelijk van stabiele druk, nauwkeurige flowregeling en hygiënische verwerking van vloeistoffen om smaak, carbonatatie en opbrengst te beschermen. Betrouwbaarheid is vooral belangrijk in omgevingen met een hoge doorvoer, zoals pubs, bars en evenementenlocaties, waar een onderbreking tijdens een druk moment direct operationele gevolgen kan hebben.
Frequente reinigingscycli stellen bovendien extra eisen aan kleppen, membranen, verdeelstukken en andere componenten voor vloeistofregeling. Als materiaalcompatibiliteit, reinigbaarheid en servicetoegang niet vroeg in het ontwerpproces worden meegenomen, kunnen ze de betrouwbaarheid, hygiëne en drankkwaliteit gedurende de levensduur van het systeem beïnvloeden.
Daarom begint onze aanpak van drankendispensing bij de toepassing en niet bij het afzonderlijke component. Wij kijken hoe vloeistofregeling, materialen, temperatuur, reiniging en onderhoudseisen op elkaar inwerken binnen het volledige systeem. Die toepassingsgerichte aanpak staat centraal in onze bredere kennis van drankendispensing.
Voor SmartDispense® betekende dit dat de klep, de solenoïde, de membraanmaterialen, de verdeelstukgeometrie en de reinigingsvolgorde samen werden beoordeeld. Het doel was niet simpelweg een andere klep te introduceren, maar de prestaties van de volledige assemblage te optimaliseren rond de bedrijfseisen van Heineken.
Waarom temperatuur en hygiëne belangrijk zijn bij het tappen van bier
De kwaliteit van bier hangt van meer af dan alleen het brouwproces. Zodra het product het dispensesysteem binnenkomt, kunnen temperatuurschommelingen of een ondoeltreffende reiniging de productconditie en de beleving van de consument beïnvloeden.
Voor horecaexploitanten moet de apparatuur bovendien betrouwbaar, eenvoudig te onderhouden en geschikt voor routinematige reiniging zijn, zonder onnodige verstoring. Dat leidt tot een aantal samenhangende technische eisen:
Een gecontroleerde, lage producttemperatuur handhaven.
Ongewenste warmte in de buurt van het vloeistoftraject beperken.
Zones vermijden waarin productresten zich kunnen ophopen.
Reinigingsvolgordes herhaalbaar maken.
Onnodig energieverbruik tot een minimum beperken.
Praktische toegang bieden voor inspectie en service.
Wanneer deze eisen afzonderlijk worden aangepakt, kan dat elders in het systeem tot compromissen leiden. Een klep die alleen op basis van zijn doorstroomkenmerken is gekozen, kan bijvoorbeeld via de solenoïde ongewenste warmte genereren of een membraanmateriaal gebruiken dat bij lagere temperaturen minder geschikt is. Een compact verdeelstuk bespaart ruimte, maar kan toch moeilijk te reinigen zijn als de interne geometrie zones creëert waar product achterblijft.
Onze engineers beschouwden temperatuurregeling en hygiëne daarom als samenhangende ontwerpeisen.
Membraanmaterialen kiezen voor gebruik bij lage temperaturen
Onze oplossing is gebaseerd op media-gescheiden TruControl MS™-kleptechnologie. Tijdens de ontwikkeling hebben wij de oorspronkelijke FKM-membranen vervangen door EPDM om stijfheid bij lage temperaturen tegen te gaan en het risico op bierlekkage binnen de toepassing te verkleinen.
Dit onderstreept een belangrijk aandachtspunt voor ontwerpers van drankapparatuur: membraan- en afdichtingsmaterialen moeten worden gekozen op basis van de volledige gebruiksomgeving, niet alleen op hun algemene compatibiliteit met een bepaalde vloeistof.

Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met:
Compatibiliteit met product en reinigingsmiddelen.
Minimale en maximale bedrijfstemperaturen.
Flexibiliteit bij de vereiste temperatuur.
Drukomstandigheden.
Schakelfrequentie.
Verwachte levensduur.
Eisen voor inspectie en vervanging.
Het gedrag van materialen kan veranderen door temperatuur en herhaalde blootstelling aan reinigingsprocessen. Elke materiaalwijziging moet daarom worden gevalideerd onder de omstandigheden die binnen de beoogde toepassing worden verwacht.
Minder warmte-inbreng met een bistabiele solenoïde
Het project pakte ook de warmte aan die een conventioneel, continu bekrachtigd magneetventiel genereert.
Een traditionele solenoïde verbruikt energie zolang hij bekrachtigd blijft en produceert daarbij warmte vlak bij de klep en het vloeistoftraject. In een temperatuurgevoelige dispensetoepassing kan die warmte de koelbehoefte van het systeem tegenwerken.
Daarom hebben wij een bistabiel magneetventiel ontwikkeld dat alleen elektrische energie nodig heeft bij het omschakelen. Na bediening blijft de klep in positie zonder verder houdvermogen te verbruiken.
In de configuratie die voor SmartDispense® is ontwikkeld, daalt het vermogen van negen watt tijdens het schakelen naar nul watt zodra de klep in positie is vergrendeld. Hierdoor is geen continue spoelvoeding meer nodig en wordt tegelijk een lokale warmtebron dicht bij het biertraject beperkt.
Voor engineers in drankendispensing laat dit zien waarom de elektrische werking samen met de mechanische en vloeistoftechnische prestaties moet worden beoordeeld. De totale energie-impact hangt af van factoren zoals het aantal kleppen, de schakelfrequentie, de bedrijfsduur en de bredere koelarchitectuur, maar de warmtebijdrage van een component kan toch belangrijk zijn wanneer een nauwkeurig geregelde producttemperatuur moet worden gehandhaafd.
Het reinigingsproces opnieuw ontworpen
Even belangrijk was het herontwerp van het reinigingsproces.
Voor SmartDispense® hebben wij een aan/uit-reinigingsklep zonder dode volumes geïntegreerd in een dubbelwandig verdeelstuk. Het ontwerp van het stromingstraject voorkomt dat bier in de klep achterblijft en ondersteunt een geautomatiseerde reinigings- en spoelcyclus van fust tot tapkraan.
Dit verbetert de hygiëne, verkleint het risico op besmetting en geeft meer zekerheid dat elke getapte drank voldoet aan de kwaliteitsnormen van Heineken.
Klep en verdeelstuk ontwikkeld als één assemblage
In plaats van Heineken te vragen SmartDispense® aan te passen aan een standaardcomponent, hebben wij de klep en het verdeelstuk ontwikkeld als een op maat gemaakte assemblage.
Onze teams hielden samen rekening met:
Membraanprestaties bij lage temperaturen.
Warmte die door de solenoïde wordt gegenereerd.
Geautomatiseerd schakelen van kleppen.
Hygiënische interne geometrie.
Integratie van het verdeelstuk.
Toegang voor inspectie en service.
Door deze elementen samen te ontwikkelen, konden wij de onderlinge wisselwerking aanpakken. Het afzonderlijk optimaliseren van één component had anders elders in het systeem een beperking kunnen veroorzaken.
Dit weerspiegelt hoe wij in het algemeen samenwerken met OEM's en systeemontwikkelaars in de drankensector. Wij beginnen met inzicht in de vloeistof, de bedrijfsomstandigheden, het reinigingsregime, de ruimte-eisen en de prestatiedoelen. Vervolgens kunnen wij beoordelen hoe de volledige architectuur voor vloeistofregeling moet worden geconfigureerd om aan die behoeften te voldoen.
Ondersteuning van herhaalbare werking en onderhoud
Het verbeterde SmartDispense®-systeem combineert een nauwkeuriger temperatuurbeheer met geautomatiseerde reiniging. Het project levert diverse operationele voordelen op:
Verbeterde temperatuurstabiliteit.
Betere hygiëneprestaties, vooral voor alcoholvrije bieren en ciders.
Geautomatiseerde klepreiniging met minder handmatige tussenkomst.
Geen continue vermogensvraag van de solenoïde zodra de klep van stand is veranderd.
Een robuuste, onderhoudsvriendelijke klepassemblage, ontworpen voor doorlopende bedrijfsvoering.
Wij ondersteunen ook het onderhoudsprogramma voor de klepassemblage. Klepservice vindt doorgaans om de twee jaar plaats, ondersteund door onderhoudsrichtlijnen die de service efficiënt en consistent moeten maken.
Door tijdens de ontwikkeling rekening te houden met de onderhoudseisen, hebben wij bijgedragen aan een assemblage die kan worden geïnspecteerd en onderhouden als onderdeel van het bredere SmartDispense®-onderhoudsprogramma.
Wat engineers in drankendispensing van dit project kunnen leren
Het SmartDispense®-project belicht vijf praktische principes die ook gelden voor andere dispensesystemen voor bier, cider en dranken.
1. Beoordeel de temperatuur op componentniveau
Engineers moeten rekening houden met zowel de producttemperatuur als de warmte die elektrische componenten in de buurt van het vloeistoftraject genereren. Een kleine lokale warmtebron kan van belang zijn wanneer het systeem is ontworpen om een nauwkeurig geregelde schenktemperatuur te handhaven.
2. Valideer materialen onder reële bedrijfsomstandigheden
Compatibiliteitsgegevens zijn een belangrijk uitgangspunt, maar geven niet altijd de flexibiliteit bij lage temperaturen, herhaald schakelen of blootstelling aan reinigingsmiddelen weer. Membranen en afdichtingen moeten onder representatieve omstandigheden worden gevalideerd.
3. Behandel reinigbaarheid als eis voor het stromingstraject
Een reinigingscyclus is slechts zo effectief als de geometrie waar de reinigingsvloeistof doorheen stroomt. Kleppen, verdeelstukken, verbindingen en aansluitingen moeten worden gecontroleerd op holtes of zones met restvolume.
4. Bekijk automatisering en service in samenhang
Geautomatiseerde reiniging moet de operationele complexiteit verminderen zonder routinematige inspectie of vervanging van componenten te bemoeilijken. Servicetoegang moet al in de ontwerpfase van het systeem worden meegenomen.
5. Optimaliseer de assemblage, niet alleen het component
Beslissingen over kleppen, verdeelstukken, besturing en koeling beïnvloeden elkaar. Door de volledige architectuur te beoordelen, kunnen verbeteringen aan het licht komen die gemist worden wanneer componenten afzonderlijk worden gespecificeerd.
Samenwerken om de tapkwaliteit te beschermen
Dankzij onze langdurige samenwerking met Heineken hadden beide teams een gedetailleerd inzicht in de SmartDispense®-toepassing en de gebruiksomgeving ervan. Door die kennis te combineren met onze expertise in vloeistofregeling en applicatie-engineering, konden wij temperatuurbeheer, reinigbaarheid, energieverbruik en onderhoudsvriendelijkheid in één geïntegreerde assemblage realiseren.
Zo kunnen onze klanten consequent bier van hoge kwaliteit schenken en krijgen consumenten telkens de drinkbeleving die zij verwachten.
Het Heineken SmartDispense®-systeem, ondersteund door de klepverdeelstuktechnologie van IMI, regelt zowel de temperatuur als de hygiëne effectief in het volledige dispensesysteem. Zo kunnen onze klanten consequent bier van hoge kwaliteit schenken en krijgen consumenten telkens de drinkbeleving die zij verwachten. Stuart Briant, Senior Technical Manager, Heineken
Het project toont aan dat betere prestaties in drankendispensing niet simpelweg een kwestie zijn van een andere klep kiezen. Het vraagt om inzicht in hoe materialen, de werking van de solenoïde, de interne stromingsgeometrie, reiniging en onderhoud het volledige systeem beïnvloeden.
Door te beginnen bij de toepassing en nauw samen te werken met het engineeringteam van Heineken, hebben wij een oplossing ontwikkeld die is afgestemd op de omstandigheden waarmee SmartDispense® in de dagelijkse praktijk te maken krijgt.
Ontdek onze kennis van drankendispensing
Elke dranktoepassing stelt andere eisen aan flowregeling, hygiëne, drukbeheer en systeemintegratie.
Wij werken met OEM's en ontwikkelaars van drankensystemen samen, van het eerste concept en de componentkeuze tot validatie, productie en ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus. Onze toepassingsgerichte aanpak helpt klanten de systeemprestaties te optimaliseren, ontwikkelingsrisico's te verkleinen en een betrouwbare werking gedurende de hele levenscyclus van de apparatuur te ondersteunen.