Case Study

Radicale verandering van doseerkleppen voor dranken: Een antwoord op de uitdaging die kalkaanslag met zich meebrengt

30 april 2025

In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn precisie en betrouwbaarheid de hoekstenen van kwaliteit. We zijn er trots op dat we een reeks oplossingen voor vloeistofcontrole kunnen aanbieden die niet alleen deze uitdagingen direct aanpakken, maar ook de normen voor drankuitgifte opnieuw definiëren.

8499881-9104 Stecker-hi 4c

Probleem van de klant: De dure gevolgen van kalkaanslag

Kalkaanslag, bestaande uit afzettingen van calciumcarbonaat, kan zich ophopen in drankautomaten, wat tot een groot aantal problemen leidt. Het kan ertoe leiden dat kleppen blijven hangen, waardoor de constante vloeistofstroom wordt verstoord en problemen m.b.t. de hygiëne worden veroorzaakt vanwege de kans op bacteriegroei in de verzamelde afzettingen. Voor OEM’s betekent dit een risico op garantieclaims, meer onderhoudsbezoeken en het is mogelijk schadelijk voor uw merk. De kosten in verband met kalkaanslag zijn veelzijdig. Ze omvatten een hoger energieverbruik naarmate de efficiëntie van de apparatuur afneemt, hogere arbeidskosten voor reiniging en onderhoud en het potentieel voor verkoopverlies tijdens stilstand van de apparatuur. Bovendien kan kalkaanslag de levensduur van componenten verkorten, wat leidt tot frequentere vervanging en extra kosten.

Compacte klepserie voor vloeistofregeling: Het schild tegen kalkaanslag

We begrijpen de kritieke impact van kalkaanslag en hebben een oplossing ontwikkeld die eruit springt. Onze compacte klepserie voor vloeistofregeling is een baanbrekende machine voor volledig automatische professionele koffie- en drinkautomaten. Deze afzonderlijke kleppen zijn ontworpen om het oppervlak waarop kalkaanslag kan worden opgebouwd te verkleinen door complexiteit, ruimte en gewicht te vereenvoudigen, een lange inzetbaarheid te ondersteunen en algemeen onderhoud tot een minimum te beperken.

Onze kleppen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die voldoen aan de NSF-, FDA- en BfR-normen en zijn ontworpen om lekvrije prestaties te leveren die essentieel zijn voor het beheersen van koud, warm en koolzuurhoudend water, stoom en agressieve processen.

Met ons innovatieve ontwerp voorkomen we kalkvorming voor een hygiënischer doseerproces, verlengen we de levensduur van drankapparatuur en verminderen we het onderhoud met onze hoogwaardige componenten.

Dankzij onze kleine vloeroppervlak- en montageopties kunnen fabrikanten van apparatuur hun ontwerpen vereenvoudigen en zowel de vloeistofaansluitingen als de elektrische aansluitingen optimaliseren. Onze klepverdeelstukken kunnen ook worden geïntegreerd met druk- en debietsensoren om het centrale systeem volledig te automatiseren en de gebruiker essentiële feedback te geven over de prestaties van het fluïdisch systeem.

Bekijk hier meer informatie over onze oplossingen voor drankdistributie.