Case Study

Revolutionaire waterterugwinning bij autowassystemen

8 mei 2025

Hoe de VR-ventieleilanden van IMI Norgren de systemen voor het terugwinnen van waswater in de autowasstraat transformeren door de efficiëntie te verbeteren, het hergebruik te verhogen, het onderhoud minder complex te maken en duurzame activiteiten te ondersteunen.

Autowasbedrijven worden geconfronteerd met stijgende kosten voor water en riolering, naast de toenemende druk om beperkte watervoorraden efficiënt te beheren en zoeken naar duurzame oplossingen om de waterwinning te optimaliseren.

Het innovatieve VR-ventieleilanden van IMI Norgren, met bewezen expertise op het gebied van geavanceerde pneumatische systemen, werd geïntroduceerd. Dit betekende een revolutie in het terugwinningsproces door het hergebruik te verhogen en het onderhoud te vereenvoudigen. In dit blog wordt onderzocht hoe deze geavanceerde oplossingen de toekomst van autowassystemen vormgeven.

De uitdaging

Een vooraanstaande autowasserijexploitant probeerde zijn waterzuiveringssysteem opnieuw te ontwerpen om de stijgende bedrijfskosten beter te beheersen. In de loop der jaren zijn de kosten van water- en rioleringsdiensten gestegen, waardoor de beperkte efficiëntie van 50% van hun bestaande reclamatiesysteem ontoereikend is.

Het doel van het herontwerp was ambitieus: Een waterhergebruikspercentage van 80% of meer bereiken.  

Dit initiatief werd echter niet alleen gedreven door financiële overwegingen. De beschikbaarheid van water werd een cruciaal probleem, met veel gemeenten die op volle capaciteit werken. Dit zorgde voor extra druk op autowasserijbedrijven om hun waterverbruik te optimaliseren, met name tijdens piekvraag. De exploitant had een oplossing nodig die niet alleen duurzaamheid leverde, maar ook lagere bedrijfskosten.

Een belangrijk aandachtsgebied was het verbeteren van de pneumatische regeling van het backflush-proces van het systeem, waarbij de systeemfilters regelmatig (ongeveer elke 20 minuten) worden gereinigd. Ze hadden een betrouwbare en gestroomlijnde ventieloplossing nodig om deze periodieke reinigingscycli soepel te laten verlopen.

Onze oplossing

Op basis van het langdurige vertrouwen van de exploitant in IMI Norgren-producten werd IMI geïntroduceerd om te helpen bij het herontwerp. Na uitvoerig overleg heeft het IMI-team het ventieleiland van de VR-serie aanbevolen als de ideale oplossing voor de pneumatische upgrade.

Het VR-ventieleiland heeft een compact ontwerp, waardoor de exploitant pneumatische en elektrische leidingen effectief kon centraliseren en organiseren. Deze verbeterde organisatie vereenvoudigt de installatie en vermindert de complexiteit van het onderhoud door afzonderlijk bedrade kleppen te vervangen door een meer geïntegreerde oplossing.

Duurzaamheid was een ander belangrijk voordeel. De VR-serie ventieleilanden heeft een verwachte levensduur van meer dan 30 miljoen cycli, waardoor betrouwbare prestaties op de lange termijn worden gegarandeerd. Daarnaast hebben we aanvullende componenten geleverd, waaronder luchtbehandelingseenheden en fittingen, om de pneumatische efficiëntie van het systeem verder te versterken.

Belangrijkste voordelen

Onze betrokkenheid speelde een cruciale rol bij de succesvolle implementatie van het hoogwaardige waterzuiveringssysteem van de exploitant. Door de implementatie van het ventieleiland uit de VR-serie heeft de exploitant verschillende voordelen ontsloten die hun duurzaamheidsdoelen en operationele efficiëntie hebben verbeterd:

Verbeterde efficiëntie bij hergebruik van water: De terugwinningspercentages zijn aanzienlijk verhoogd, waardoor de industriestandaard van 50% werd overschreden en 80% of meer werd nagestreefd.

Gestroomlijnd pneumatisch systeem: De centrale pneumatische leidingen van het VR-ventieleiland vereenvoudigen de installatie en minimaliseren de onderhoudsvereisten.

Betrouwbaarheid op lange termijn: Het VR-ventieleiland is ontworpen om meer dan 30 miljoen cycli te weerstaan en garandeert een consistente werking en een verbeterde algehele duurzaamheid van het systeem.

Het verbeterde systeem bestuurt nu geavanceerde ontwerpen voor hergebruik van water, waarmee een nieuwe norm wordt gesteld voor efficiëntie in de autowasindustrie. De rol van het VR-ventieleiland in het waarborgen van een soepele werking onderstreept het belang van deze baanbrekende oplossing.  

De toekomst van autowassystemen vooruit helpen

Dankzij de geavanceerde technologie van IMI Norgren heeft deze autowasserijexploitant de normen voor waterwinning opnieuw gedefinieerd zodat er een duurzame, uiterst efficiënte oplossing wordt geboden. Door de kritieke uitdagingen van het kosten- en middelenbeheer aan te pakken, heeft IMI de ontwikkeling van autowassystemen van de volgende generatie ondersteund en de weg geëffend voor een duurzamere toekomst in de sector.

Als u klaar bent om uw systemen te optimaliseren, neem dan vandaag nog contact met ons op om te weten te komen hoe onze innovatieve oplossingen u kunnen helpen uw doelen te bereiken.