Case Study

Sorteren met hogesnelheidskleppen

3 mei 2022

Food & Beverage Case Study: Fabrikant van rijstsorteermachines

De in de rijstsorteermachine geïntegreerde luchttoevoermodule is essentieel voor een efficiënte luchtverdeling en luchttoevoer naar de uitwerper, zodat de rijstkorrels die niet aan de inspectienormen voldoen, worden verwijderd.

Deze veelzijdige sorteermachine kan een breed scala aan verwerkingscapaciteiten aan, van slechts 500 kg per uur tot een indrukwekkende 20 ton per uur, om voorgekookte, rauwe en gestoomde rijst te produceren.

ISO-cilinders drijven efficiënt kleppen aan die de stroom van het voedingsmiddel regelt, voor een naadloze werking en uitvoer van hoge kwaliteit.

FB-Blogs2
Onze oplossing

Onze gepatenteerde technologie voor hogesnelheidskleppen zorgt voor een snelle en nauwkeurige regeling, waardoor het sorteerproces wordt geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie.

De ISO-cilinders van IMI Norgren regelen de beweging van de kleppen, wat voor een naadloze doorstroming van het voedingsmiddel zorgt. Deze worden gecombineerd met ISO-fittingen van IMI Norgren, die volledig zijn ontworpen voor betrouwbaarheid en prestaties om voor veilige en efficiënte verbindingen in het hele systeem te zorgen.

Bovendien minimaliseren de compacte ventieleilanden van IMI Norgren de montagetijd en verminderen ze de uitvaltijd binnen de toepassing.

Belangrijkste kenmerken:

  • Responsieve klantenondersteuning: We zijn er trots op dat we snel op de behoeften van klanten kunnen reageren en ongeëvenaarde technische ondersteuning kunnen bieden om voor een soepele werking te zorgen.

  • Sterke, langdurige relaties: Streven naar het opbouwen en koesteren van sterke, langdurige relaties met onze klanten bevordert het vertrouwen en de samenwerking, wat resulteert in voortdurende verbetering en innovatie.

Ervaar de perfecte combinatie van geavanceerde technologie en uitzonderlijke ondersteuning met onze geavanceerde oplossingen voor sorteertoepassingen.

Klik hiervoor meer informatie over onze mogelijkheden en producten voor voedingsmiddelen en dranken.