Vandaag en morgen: vier manieren om OEM’s centraal te stellen in de spoorwegrevolutie
De spoorwegrevolutie sturen: Vier strategieën voor succes van OEM’s.
We weten allemaal dat het spoor een van de meest duurzame en efficiënte vervoerswijzen is. Het biedt lagere emissies, een grotere passagiers- en vrachtcapaciteit en een grotere kosteneffectiviteit in vergelijking met alternatieven zoals weg- of luchtvervoer.
Maar nu de industrie een geëlektrificeerde en gedecarboniseerde toekomst nastreeft, moeten OEM’s in de spoorwegsector (fabrikanten van originele apparatuur) een evenwicht vinden tussen essentiële duurzaamheidsdoelstellingen en dagelijkse kostendruk en de noodzaak om altijd te voldoen aan operationele uitdagingen op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Er zijn vier belangrijke gebieden die hen hierbij kunnen helpen.
1. Kies voor de juiste oplossing
Spoorwegsystemen werken onder zware omstandigheden, zoals extreme temperaturen, en zijn onderhevig aan intense trillingen die elk functioneel aspect van rollend materieel in gevaar brengen.
Maar om potentiële uitvaltijd te beperken, betrouwbaarheid op lange termijn te bereiken en te voldoen aan de strenge veiligheidseisen, zijn de juiste systemen - ondersteund door robuuste technische expertise - van essentieel belang.
Al tientallen jaren staat het gebruik van persluchtsystemen centraal in het spoorvervoer, waardoor functies zoals remmen, koppelen, de buitendeuren en ophanging van stroom worden voorzien.
En pneumatische systemen hebben hun betrouwbaarheid bewezen onder diverse en veeleisende omstandigheden - van de ijzige winters in Noord-China tot de zinderende hitte van de Australische outback.
Alleen door componenten en systemen te selecteren die bewezen prestatiezekerheid bieden, kan succes op de lange termijn worden gerealiseerd.
2. Wees slim met kostenbeheersing
Door de toenemende druk van stijgende energieprijzen, arbeidskosten en onderhoudsvereisten worden veel OEM’s in de spoorwegsector gedwongen om de kosten beter onder controle te krijgen.
Een van de meest effectieve strategieën om te helpen is een Total Cost of Ownership (TCO)-benadering. Dit betekent dat de levensduurkosten van een onderdeel of systeem moeten worden geprioriteerd, en niet alleen de prijs vooraf.
Strategieën met één leverancier en meerjarige onderhoudscontracten zijn ideaal geplaatst om OEM’s te helpen hun kosten in de loop van de tijd te beheren. Door samen te werken met betrouwbare leveranciers die kwaliteitsoplossingen leveren die zijn gecertificeerd volgens internationale normen, kunnen OEM’s in de spoorwegsector de onderhoudsfrequentie verlagen, uitvaltijd voorkomen en vol vertrouwen voldoen aan de nalevingsvereisten.
En om te helpen bij het budgetteren, kunnen meerjarige onderhoudscontracten ook de kosten over meerdere jaren spreiden, zodat er geen grote aanloopkosten nodig zijn.
3. Samenwerken voor succes
Samenwerking tussen OEM’s in de spoorwegsector en ervaren partners kan de complexiteit van systemen, inkooptijden en onderhoudsuitdagingen verder verminderen.
Met een wereldwijde voetafdruk kunnen we ervoor zorgen dat de internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen worden nageleefd; een voordeel dat met name van belang is in een spoorwegsector die vaak over meerdere regio’s opereert. Naast operationele efficiëntie levert nauwe samenwerking extra waarde op bij de ontwikkeling van producten in een vroeg stadium. Door technische experts bij de ontwerpfase te betrekken, kunnen OEM’s in de spoorwegsector profiteren van werkelijk aangepaste systemen die de doorlooptijd verkorten en de systeemresultaten verbeteren.
4. Grijp de kans op elektrificatie
Aangezien de spoorwegindustrie de voordelen van elektrische oplossingen op het gebied van duurzaamheid, bedrijfsvoering en energiebesparing omarmt, moeten OEM’s in de spoorwegsector ervoor zorgen dat ze samenwerken met een leverancier van oplossingen die de overgang naar volledige elektrificatie echt begrijpt.
Zwitserland heeft bijvoorbeeld ongeveer 99% van zijn spoorwegnet geëlektrificeerd, maar andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk - met slechts ongeveer 38% elektrificatie - hebben aanzienlijke vooruitgang te boeken.
Dit biedt OEM’s de kans om innovatiegericht te zijn en oplossingen af te stemmen op de duurzaamheidsdoelstellingen van spoorwegexploitanten die bezig zijn met het implementeren van elektrificatie
Samenwerking met technologiepartners met bewezen expertise op het gebied van geëlektrificeerde systemen biedt echte waarde op belangrijke gebieden, zoals kritische richtlijnen voor het integreren van geavanceerde oplossingen, energiebesparing, emissiereductie en naleving van strenge milieunormen.
Of het nu gaat om het specificeren van hoogwaardige pneumatische systemen of het ondersteunen van de overstap naar volledig elektrische netwerken, een strategische, vooruitstrevende aanpak stelt OEM’s in staat om de betrouwbaarheid van oplossingen, kostenbeheersing en milieuvoordelen voor de komende jaren te leveren.
Het gaat er niet alleen om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, maar ook om de kansen van morgen te ontsluiten. Klik hier voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen.