Verbetering van de prestaties van de stationaire brandstofcel door nauwkeurige drukregeling
Probleem van de klant: om toonaangevende prestaties te ontsluiten, is het essentieel om hun efficiëntie en betrouwbaarheid aan te pakken
Brandstofcelsystemen worden geconfronteerd met verschillende kritieke uitdagingen die van invloed zijn op hun integriteit, efficiëntie en betrouwbaarheid. Een nauwkeurige drukregeling van opslag tot inlaat is essentieel, maar er ontstaan complicaties wanneer de opslagdruk daalt, omdat meerdere regelaarfasen het risico op storingen vergroten.
Bovendien kunnen zelfstandige componenten zoals filters, kleppen, regelaars en sensoren potentiële lekkagepunten veroorzaken, waardoor de efficiëntie van het systeem in gevaar komt. De overvloed aan componenten leidt ook tot suboptimaal onderhoudsgemak, waardoor onderhoud complex, tijdrovend en kostbaar is, wat de uptime van het systeem beïnvloedt.
Materiaalkeuze is een ander punt van zorg, aangezien waterstofbrosheid door ongeschikte materialen de levensduur van componenten aanzienlijk kan verminderen. Bovendien leiden ontoereikende temperatuurwaarden, met name onder extreme omstandigheden zoals -40°C, tot storingen onder zware omstandigheden.
Ten slotte zorgt een gebrek aan integratie voor een grotere complexiteit van de assemblage, waardoor de kosten toenemen en de algehele efficiëntie van het systeem afneemt.
Onze oplossing: Het verminderen van de complexiteit is de sleutel tot het verbeteren van de efficiëntie en betrouwbaarheid
Gebruik geïntegreerde oplossingen die meerdere functies combineren. Verdeelstukken zijn bijvoorbeeld ideaal voor montage, onderhoud en levensduur. Ze vereenvoudigen het systeem door het aantal standalone componenten en potentiële lekpunten te verminderen, waardoor de efficiëntie en betrouwbaarheid worden verbeterd.
Elektrische aandrijving: Vervang persluchtsystemen door elektrische aandrijving om de bediening en het onderhoud te vereenvoudigen.
Gebalanceerde afdichtingsregelaars: Deze regelaars elimineren afhankelijkheid van opslagdrukniveaus, waardoor stabiele prestaties worden gegarandeerd, zelfs wanneer de opslagdruk fluctueert.
Materiaalselectie: Kies materialen die speciaal zijn ontworpen voor de verwerking van waterstof om waterstofbrosheid te voorkomen. Dit kan de levensduur van componenten en de betrouwbaarheid van het systeem aanzienlijk verbeteren.
Geoptimaliseerde componentselectie: Wij zijn een leverancier van complete oplossingen en bieden belangrijke componenten die zijn ontworpen om nauwkeurige controle te verkrijgen, complexiteit te vereenvoudigen en lekkage te verminderen
Door deze oplossingen te integreren, kunnen we het ontwerp van het stationaire brandstofcelsysteem aanzienlijk vereenvoudigen. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem, maar vermindert ook de assemblage- en onderhoudstijd en -kosten.
Op de lange termijn zijn deze innovaties van essentieel belang om de rol van stationaire brandstofcellen in onze groene energietoekomst te bevorderen.
U kunt heirterecht voor meer informatie over onze brandstofceloplossingen