Verbetering van de veiligheid en efficiëntie van fietsenwerkplaatsen met een op maat gemaakte elektrische hefoplossing voor Decathlon
Voldoen aan de eisen van zwaardere elektrische fietsen en bakfietsen in moderne werkplaatsen
E-mobiliteit blijft de manier waarop mensen reizen veranderen en transformeert ook de realiteit van fietsonderhoud. Elektrische fietswerkplaatsen moeten steeds vaker zwaardere, complexere fietsen onderhouden – van elektrische modellen tot grote bakfietsen – wat nieuwe eisen stelt aan apparatuur, processen en technici.
Toen Decathlon's werelds grootste sportartikelenwinkel, besloot om zijn werkplaatsomgevingen te upgraden, was de opdracht duidelijk: de veiligheid verbeteren, de operationele efficiëntie ondersteunen en een oplossing creëren die consistent kon worden ingezet in een wereldwijd netwerk.
In deze casestudy wordt onderzocht hoe we samen met Decathlon een op maat gemaakte oplossing voor het heffen van bakfietsen hebben ontwikkeld, speciaal ontworpen voor de veranderende eisen van moderne fietsenwerkplaatsen.
De uitdaging: risico's van handmatig tillen van zware elektrische fietsen en bakfietsen
De gemiddelde fiets is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Terwijl een traditionele racefiets minder dan 10 kg weegt, kunnen moderne elektrische fietsen en bakfietsen meer dan 55 kg wegen, waardoor handmatig tillen onpraktisch en potentieel gevaarlijk is. De richtlijnen van de industrie bevelen aan om hulp te bieden bij lasten van meer dan 15 kg om het risico op spier- en skeletaandoeningen en arbeidsongevallen te verminderen. Decathlon constateerde dat de bestaande oplossingen op de markt niet geschikt waren voor dit doel. Standaard werkplaatsaccessoires hadden moeite om de bredere frames en onconventionele geometrieën van bakfietsen stevig vast te houden, wat de veiligheidsrisico's voor technici vergrootte. Om hoge servicenormen te handhaven en tegelijkertijd het personeel te beschermen, had Decathlon een hijsoplossing nodig die veilig zwaardere lasten kon verwerken, zich kon aanpassen aan niet-standaard frames en naadloos kon worden geïntegreerd in drukke werkplaatsomgevingen.
De oplossing: een op maat gemaakte elektrische fietslift, ontworpen voor zware bakfietsen
In nauwe samenwerking met de teams van Decathlon hebben we gekozen voor een gezamenlijke ontwikkelingsaanpak, waarbij we ons hebben gericht op het begrijpen van de werkelijke omstandigheden in de werkplaats. Tijdens een negen maanden durend ontwerp- en testprogramma hebben ingenieurs een op maat gemaakte oplossing ontwikkeld op basis van de standaard IMI Bahr Bike-lifttechnologie. In plaats van gebruik te maken van standaardapparatuur, werd de lift speciaal ontworpen voor de geometrie en het gewicht van zware bakfietsen. Dankzij een modulair accessoire-systeem kunnen technici snel schakelen tussen verschillende configuraties, waardoor één werkstation alles kan onderhouden, van lichtgewicht e-scooters tot zware bakfietsen.
De belangrijkste kenmerken van de oplossing zijn:
Hoog draagvermogen: ontworpen om fietsen met een gewicht van meer dan 55 kg veilig op te tillen
Verbeterde veiligheid: veilige grijpmechanismen op maat van niet-standaardframes
Stille werking: een geluidsarme motor voor een comfortabelere werkomgeving
Modulair ontwerp: snellere installatie en consistent gebruik in meerdere werkplaatsen
Deze configureerbare aanpak vermindert de behoefte aan meerdere gespecialiseerde gereedschappen, waardoor een snellere uitrol en eenvoudigere implementatie in het wereldwijde netwerk van werkplaatsen van Decathlon mogelijk is.
Waarde leveren op schaal
Voor Decathlon hing het succes niet alleen af van de prestaties van het ontwerp, maar ook van de schaalbaarheid. Voor de uitrol van een consistente oplossing in vele werkplaatsen was een partner nodig die in staat was om de wereldwijde implementatie zonder onderbrekingen te ondersteunen.
Dankzij onze industriële productiecapaciteit kon de oplossing op schaal worden geproduceerd en geleverd, waardoor consistente prestaties en veiligheidsnormen in alle regio's werden gegarandeerd. Dit verminderde het operationele risico voor Decathlon en ondersteunde tegelijkertijd gestandaardiseerde werkplaatsprocessen en trainingen.
Het resultaat is een oplossing die aansluit bij de operationele langetermijndoelstellingen van Decathlon en die veilig en efficiënt onderhoud ondersteunt terwijl de eisen van de werkplaats blijven evolueren.
Het resultaat: veiligere, stillere en efficiëntere werkplaatsen voor elektrische fietsen
De introductie van de op maat gemaakte elektrische lift heeft de dagelijkse werkomstandigheden voor de technici van Decathlon aanzienlijk verbeterd.
Verbeterde veiligheid: elektrische ondersteuning neemt de fysieke belasting weg die gepaard gaat met het tillen van zware e-bikes en bakfietsen, wat het welzijn van de technici ten goede komt.
Grotere veelzijdigheid: één werkstation kan nu een breed scala aan mobiliteitsmiddelen aan, wat de productiviteit en flexibiliteit ten goede komt.
Verbeterde werkomgeving: stille werking en onderhoudsvrije gereedschappen dragen bij aan comfortabelere, duurzame werkplaatsruimtes.
Door de fysieke belasting, het geluid en de onderhoudsvereisten te verminderen, draagt de oplossing bij aan gezondere werkomgevingen en efficiëntere, duurzame werkplaatsactiviteiten.
Samen een schaalbare oplossing ontwikkelen
Door de diepgaande kennis van Decathlon over de behoeften van werkplaatsen te combineren met onze technische expertise op het gebied van materiaalbehandeling en lichte mobiliteitstoepassingen, hebben de teams een oplossing ontwikkeld die de uitdagingen van vandaag aanpakt en tegelijkertijd voorbereidt op toekomstige groei. Dit project toont de waarde aan van nauwe samenwerking met de klant en configureerbare engineering, en levert praktische innovatie die de veiligheid, efficiëntie en operationele veerkracht in een wereldwijd netwerk verbetert.
Klaar om de veiligheid en efficiëntie van uw fietsenwerkplaats te verbeteren met een op maat gemaakte elektrische heflossing?
Onze ingenieurs werken samen met klanten in mobiliteit, materiaalbehandeling en industriële toepassingen om configureerbare, hoogwaardige oplossingen te ontwerpen die zijn afgestemd op de uitdagingen in de praktijk.