Waarom zou je een proportionele ventiel gebruiken?
Waarom zou je een proportionele ventiel gebruiken?
Een proportionele ventiel geeft een verandering in uitgangsdruk of debiet in dezelfde verhouding als de verandering in de ingang; bijvoorbeeld, als de ingang verdubbelt, zal de uitgang ook verdubbelen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
Proportionele ventielen zijn geschikt voor toepassingen waarbij de uitgangsdruk varieert - in stappen of continu. Stapsgewijze uitgangsdruk betekent dat de druk op een bepaalde waarde wordt gehouden voordat de druk tot een andere waarde wordt verhoogd. Continue uitgangsdruk betekent dat de druk continu wordt verhoogd in een vast tempo.
Proportionele ventielen kunnen onderling worden verbonden, waarbij bijvoorbeeld de uitgang van de ene wordt gebruikt als ingang voor een andere. Vele zijn programmeerbaar, met on-board diagnostiek, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor Industrie 4.0 systeemontwerp.
Ze zijn betrouwbaar, kosteneffectief (vooral met een air-pilot), geven snel antwoord en een consistente controle".
Wat zijn de voordelen?
Proportionele ventielen kunnen de cyclustijd verkorten door snel een stabiele druk te bereiken. Zij hebben een snelle, nauwkeurige respons, wat de efficiëntie ten goede komt. Zij geven ook een herhaalbare regeling en drukoutput, zodat elke keer een verwachte respons wordt gegeven.
Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij de selectie?
Ten eerste, wat wordt er geregeld? Druk, debiet of een andere karakteristiek. Welk ingangs- en uitgangsdrukbereik is vereist, en bij welk debiet? Wat is de waarschijnlijke bedrijfstemperatuur die de proportionele ventiel zal ondervinden? Zijn er andere omgevingsoverwegingen, zoals een natte en vuile toepassing.
Het is belangrijk te overwegen of het proces statisch, stapsgewijs of dynamisch is. Dit kan heel goed de vereiste reactietijd en de hystereseprestaties bepalen.
De kosten kunnen een overweging zijn en zoals gezegd, zijn met luchtdruk bediende ventielen bijzonder kosteneffectief.
Wat zijn de typische toepassingen?
Proportionele ventielen zijn geschikt voor analytische en testinstrumentatie, procestoepassingen zoals spannen, spuiten en blaasgieten. Zij worden ook aangetroffen in medische en gieterijtoepassingen. Zij kunnen echter ook in vele andere toepassingen worden gebruikt. Neem contact met ons op voor specifieke vragen.