Blog

Wat is een Click-on Solenoid Systeem?

25 oktober 2019

Een klem van roestvrij staal, die vast op het ventielhuis is gemonteerd, houdt de elektromagneet stevig op zijn plaats, ongeacht de montagepositie.

Wat is een Click-on® Solenoid System?

Wat ooit de naam was van een eenvoudige maar doeltreffende bevestigingstechniek voor solenoïden, heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een compleet ventielenprogramma: het Click-on® magneetspoel system. Een clip van roestvrij staal, die vast met het ventielhuis is verbonden, houdt de spoel stevig op zijn plaats, ongeacht de montagepositie.

Een manuele tussenkomst volstaat om de magneetventielen te bevestigen of te vervangen, zonder gereedschap. Het Click-on® magneetspoel systeem is beschikbaar voor alle standaard spanningen alsook voor tal van speciale spanningen en ook met EEx of CSA goedkeuring.

Bij de ontwikkeling van het Click-on® systeem werden ook de hiermee uitgeruste ventielen verder geoptimaliseerd: er werden moderne materialen zoals PVDF of Sandvik gebruikt, nieuwe membraan- en zuigerontwerpen werden gerealiseerd , debieten en wanddiktes werden geoptimaliseerd.

click-on-solenoid-system-800x300

Wat zijn de voordelen van Click-on®-solenoids/ Click-on®-spoelen?

  • Diverse spelen, vervangbaar zonder gereedschap

  • Vergrendelbare borgclip van roestvrij staal

  • Lange levensduur

  • Weinig onderhoud nodig

  • Eenvoudige en compacte installatie

  • Behuizing van messing of roestvrij staal

  • 1/4 ... 2 (ISO G/NPT) poortgrootte opties

click-on-diaphragm-valve-800x300
click-on-piston-valve-800x300