Wat is een drukregelaar of reduceerventiel ?
Wat is een drukregelaar?
In sommige persluchtsystemen is de enige drukregeling die, die op de compressor zelf zit; dit leidt vrijwel zeker tot een te hoog luchtverbruik. Zo hebben de meeste gereedschappen en veel componenten een optimale werkdruk en die is in de regel altijd lager dan de werkdruk van de compressor.
Een drukregelaar verlaagt de ingangsdruk tot de gewenste uitgangsdruk van het systeem en zal deze druk constant houden, ondanks eventuele variaties in de ingangsdruk. Een apparaat dat op 7 bar werkt, verbruikt tweemaal zoveel lucht als een zelfde apparaat dat op 3 bar werkt; het gebruik van een drukregelaar verlaagt de werkdruk en bespaart zo energie en geld.
Hoe werkt een drukregelaar?
De bedieningsknop wordt opgetild en met de klok mee gedraaid. Hierdoor wordt een veer samengedrukt, waardoor het membraan wordt belast. Het membraan drukt op een ventielstift die met een ventielzitting is verbonden en deze zitting wordt naar beneden gedrukt, waardoor stroomafwaartse luchtstroom vanuit de inlaatpoort (P1) uit de uitlaatpoort (P2) mogelijk wordt.
Wanneer de druk aan weerszijden van de zitting gelijk is, sluit de zitting zich met behulp van de veer. De stroomafwaartse vraag veroorzaakt een drukdaling in de kamer, waardoor de zitting zich opent en de lucht weer kan stromen totdat de druk weer gelijk is en de zitting zich sluit. Het proces is continu, waardoor P2 op een vaste waarde wordt gehouden.
Hoe kies ik een drukregelaar?
Bij de keuze van de juiste regelaar voor een toepassing moet met verschillende factoren rekening worden gehouden:
Werkdruk - wat is de voedingsdruk aan de ingang en de vereiste gecontroleerde druk aan de uitgang? Wat is de vereiste nauwkeurigheid voor de controle van de uitgangsdruk?
Debietvereiste - een drukregelaar is geen debietregelaar, maar er is duidelijk een verband tussen de twee. Alle fabrikanten verstrekken een grafiek met het debiet als functie van de druk en het is belangrijk ervoor te zorgen dat het gewenst debietbereik in het lineaire deel van de lijn ligt.
Medium en omgeving - wij concentreren ons op perslucht als medium, maar er zijn vele toepassingen met andere gassen; het is bijzonder belangrijk dat de afdichtingen bestand zijn tegen elk niet-inert medium. De omgeving zal van invloed zijn voor het type; in een gevaarlijke omgeving zal bijvoorbeeld eerder een pilootbediening nodig zijn, zodat afstellingen van op afstand kunnen worden uitgevoerd.
Bedrijfstemperatuur - de gekozen materialen zullen anders zijn voor toepassingen buiten in de poolcirkel, dan b.v. in een oven!
Grootte en gewicht - sommige toepassingen, bijvoorbeeld medische, kunnen beperkingen hebben wat deze fysieke parameters betreft.
Typische toepassingen van een drukregelaar
Zoals u zich kan voorstellen, zijn er talrijke toepassingen voor drukregelaars, in de meeste toepassingen van lucht of een onder druk staande vloeistof. Het is belangrijk op te merken dat deze toepassingen zeer uiteenlopend zijn en dat voor vele, bijvoorbeeld medische toepassingen en gassnijden, gespecialiseerde drukregelaars nodig zijn.
Luchtcompressoren - Zoals hierboven vermeld, leidt ongeregelde lucht, die rechtstreeks van de compressor wordt betrokken, tot verspilling van energie en geld. Het is gebruikelijk dat de compressor wordt uitgerust met een drukregelaar om de druk in het systeem te verlagen tot de maximaal vereiste druk. Drukregelaars op een gebruikspunt kunnen deze druk vervolgens verder verlagen om te voldoen aan de vereisten voor het gereedschap of het onderdeel.
Vliegtuigen - toepassingen zoals cabinedrukregeling, draagbare watersystemen en drukregeling opblaasbare pakkingen voor deuren en luifels.
Ruimtevaart - voortstuwingsdrukregeling voor reactiecontrolesystemen (RCS) en standregelsystemen (ACS) zijn voorbeelden van toepassingen. Hier moet rekening worden gehouden met trillingen, extreme temperaturen en mogelijke corrosieve omgevingen/vloeistoffen.
Waterdrukregeling - hier wordt de drukregelaar vaak gebruikt om schommelingen in de toevoerdruk af te vlakken die anders stroomafwaartse apparatuur of onderdelen zouden kunnen beschadigen.
Ademluchttoevoer - het is duidelijk dat de druk in de voorraadtank veel hoger zal zijn dan veilig voor de gebruiker. Een drukregelaar brengt de druk terug tot een veilig niveau en geeft stabiliteit onafhankelijk van de toevoer.
Mijnbouw - mijnen hebben vaak complexe watersystemen waar de toevoerdruk varieert naar gelang van de diepte. Drukregelaars zorgen ervoor dat de werkdruk is afgestemd op het veiligheidsniveaus van de leidingen en de bedrijfsapparatuur.
Andere toepassingen zijn:
Medisch
Lassen en snijden
Olie- en gasindustrie
Propaan/LP-gastoevoer
Voertuigen op gas en recreatieve voertuigen
Koken
Heb ik nog iets anders nodig om een drukregelaar te laten werken?
Hoewel de meeste drukregelaars een ontlastende functie hebben, kan ook een overdrukventiel worden gemonteerd om te zorgen voor bescherming op de plaats van gebruik. Zoals hierboven vermeld, vereisen sommige toepassingen lucht van een bepaalde kwaliteit en is het gebruik van de juiste filtratie (bijvoorbeeld tot 5 micron) van essentieel belang. Uiteraard moet de drukregelaar op het circuit worden aangesloten, zodat de keuze van de juiste fittingen en slangen van cruciaal belang is.