Wat is een filter-reduceer ventiel?
Wat is een filter-reduceer ventiel?
Een filter-reduceer ventiel is een combinatie van een filter en een drukregelaar in één unit. Beide zijn ook verkrijgbaar als afzonderlijke units. Het voordeel is dat de gecombineerde unit minder ruimte inneemt, de kans op lekkage vermindert door minder luchtverbindingen en in sommige gevallen de prestaties kan verbeteren.
Hoe werkt een filter-reduceer ventiel?
Hiervoor moeten we rekening houden met de basisprincipes van de werking van een filter en van een reduceerventiel
Filter: de filterbehuizing heeft een constructie die een cyclonische werking creëert voor de binnenkomende lucht. Hierdoor worden water en zwaardere deeltjes/ partikels op de bodem van de kom afgezet. Een schot onder het filterelement voorkomt dat het afgezette water en vervuiling worden meegezogen in de luchtstroom naar buiten. Lucht wordt vervolgens door een filterelement geforceerd, waarvan de maasgrootte de minimumgrootte bepaalt van de partikels die uit de luchtstroom worden verwijderd. Bijvoorbeeld, een filter van 40 micron verwijdert alle partikels die groter zijn dan 40 micron. Elementen van 5 micron zijn ook verkrijgbaar, evenals filters om olie en damp te verwijderen.
Reduceerventiel: de regelknop werkt tegen een veer die op zijn beurt druk uitoefent op een diafragma. Het diafragma drukt omlaag op een ventielpen, die verbonden is met een ventielzitting waardoor de zitting omlaag gaat. Hierdoor kan stroomafwaartse lucht van voedingspoort (P1) uit arbeidspoort (P2) stromen. Terwijl lucht omlaag gaat door P2, laat een ventilatieopening lucht binnen in een kamer onder het diafragma. Zodra de druk aan weerszijden van de zitting gelijk is, wordt de zitting met de veer gesloten. Stroomafwaartse vraag veroorzaakt een drukdaling in de kamer, waardoor de zitting wordt geopend en er weer lucht gaat stromen totdat de druk opnieuw wordt geëgaliseerd en de zitting wordt gesloten. Het proces is continu en houdt P2 op een ingestelde waarde.
Hoe selecteer ik een filter-reduceer ventiel?
Bij het kiezen van een filter-reduceer ventiel moet u rekening houden met een aantal overwegingen.
Wat is het luchtvolume en dus de doorlaat die nodig is voor het proces of systeem? De doorlaat bepaalt de grootte van het FRL.
Welk filterniveau is vereist en welke mate van droogheid? Het standaard filter is 40 micron, maar 5 micron is ook verkrijgbaar. In de regel wordt lucht eerst gefilterd op 40 micron voordat een filter van 5 micron wordt toegepast. Een filter van 40 micron verwijdert gewoonlijk 95% van het gecondenseerde water. Door filters in serie te plaatsen wordt weer 95% van de resterende 5% verwijderd, zodat bijna 99% van het water wordt verwijderd. Na verwijdering met 5-micron kunnen tevens filters voor verwijdering van olie en vervolgens voor verwijdering van damp worden toegepast.
Bij welke druk functioneert de stroomafwaartse apparatuur en wat is de toevoerdruk? Dit is de taak van de drukregelaar. Het is belangrijk te weten dat een kwantificeerbare drukval optreedt in de FRL-combinatie.
Types filter-reduceer ventielen
De standaard Excelon Plus-modellen hebben poorten van G1/4 tot G3/4, automatisch of handmatig uitgevoerd en met polycarbonaat of metaal bowlen met niveauindicatie. 40 micron filterelementen zijn geschikt voor alle standaardopties, net als een geïntegreerde drukmeter. Andere opties zijn beschikbaar, bijvoorbeeld filterelementen van 5 micron.
Het Olympian Plus serie heeft poorten G1/4 tot G3/4 en automatische of handmatige afvoer. Een metalen bowl en 40 micron filterelement is op alle standaardopties gemonteerd.
Typische toepassingen van filterregelaars
Simpel gezegd, vindt u waarschijnlijk een filter-reduceer ventiel in elk persluchtsysteem. Ze zijn te vinden in de hoofdtoevoerleiding en in vertakkingsleidingen die specifieke componenten leveren die bijvoorbeeld verschillende druktoevoer of filtratie van hogere kwaliteit vereisen.
Heb ik iets anders nodig om een filter-reduceer ventiel te laten werken?
Afhankelijk van de toepassing kan de filter-reduceer ventiel deel uitmaken van een systeem met andere componenten, bijvoorbeeld een smeertoestel en een reduceerventiel. Waar nodig (Excelon Plus heeft een ingebouwde drukmeter), is een drukmeter is apart verkrijgbaar. Er zijn bevestigingsbeugels nodig, evenals slangen en fittingen en een sabotagebestendige set, met hangslot als optie voor extra beveiliging.