Wat is een Pneumatische Magneetventiel
Wat is een Pneumatische Magneetventiel?
Een magneetventiel, ook wel elektrisch bediende ventiel genoemd, is een ventiel die elektromagnetische kracht gebruikt om te werken. Wanneer een elektrische stroom door de spoel van de magneetventiel wordt geleid, wordt een magnetisch veld opgewekt dat een ijzerhoudend metalen staafje in beweging brengt. Dit is het basisproces dat het ventiel opent en het werkt direct of indirect met behulp van stuurlucht.
Magneetventielenventielen kunnen normaal open of normaal gesloten zijn:
Normaal Open (N/O), Het ventiel blijft open wanneer de magneetspoel niet wordt bekrachtigd
Normaal Gesloten (N/C), Het ventiel blijft gesloten wanneer de magneetspoel niet wordt bekrachtigd
Waarom een magneetventiel gebruiken?
Elektromagnetische ventielen maken handmatige of pneumatische bediening van een pneumatisch circuit overbodig en vereisen alleen een elektrische ingang (en luchtdruk voor bestuurhet ventiel en) om te werken, waardoor ze gemakkelijk te programmeren en te installeren zijn in een grote verscheidenheid van toepassingen.
Wat zijn de verschillende soorten magneetventielen?
Zoals we zullen zien, kunnen magneetventielen in de volgende grote categorieën worden onderverdeeld: direct werkende of magneetgestuurhet ventiel en. Magneetgestuurhet ventiel en kunnen verder worden onderverdeeld in intern of extern gestuurhet ventiel en, en worden soms aangeduid als servogestuurde magneetventielen.
Direct werkend
In het geval van direct werkende magneetventielen moet de kracht die door het magneetventiel wordt gegenereerd groter zijn dan de kracht die door de luchtdruk wordt uitgeoefend. Zij hebben geen leidingdruk nodig om te werken, en kunnen in vacuümomstandigheden werken.
Bij direct werkende N/C-ventielen is de magneetstang bevestigd aan een schuif en wordt hij op zijn plaats gehouden door een veer. Wanneer de spoel wordt opgeladen, zorgt het magnetische veld ervoor dat de magneetstang omhoog komt, waardoor de schuif beweegt en lucht naar de andere kant kan stromen. In een N/O-ventiel gebeurt het tegenovergestelde - de veer houdt de schuif in de open stand.
Direct werkende magneetventielen worden slechts in beperkte mate gebruikt en komen slechts voor in ongeveer 10% van de toepassingen. Dit komt omdat het debiet beperkt kan zijn en omdat zij een grote hoeveelheid elektrische energie verbruiken.
Interne stuurlucht
In tegenstelling tot direct werkende magneetventielen werkt bij intern gestuurde ventielen de systeemdruk mee om de regeling te ondersteunen, in plaats van dat de volledige systeemdruk overwonnen moet worden. Daardoor kunnen zij de luchtstroom regelen met minder energie en hebben ze een hogere kracht dan door de druk in de leiding wordt uitgeoefend.
Bij inwendig gestuurde ventielen opent de elektromagneet een kleinere doorgang tussen de leiding en een holte achter de spoel. Wanneer deze wordt geopend, duwt de druk in de leiding de spoel naar de overkant en opent het ventiel. Aangezien de elektromagneet veel kleinere openingen controleert, heeft hij veel minder energie en kracht nodig om te bewegen in vergelijking met een direct werkend elektromagneetventiel.
Externe stuurlucht
Extern gestuurde magneetventielen werken op dezelfde manier als intern gestuurhet ventiel en, maar gebruiken lucht van een externe bron om de beweging van het ventiel te ondersteunen, in plaats van druk binnen het ventiel . Deze lucht moet stroomopwaarts van het ventiel komen, maar kan ook uit een apart circuit komen. Deze externe luchtbron wordt naar een extra poort op het ventiel geleid. Extern gestuurhet ventiel en worden typisch gebruikt in lage druk, vacuüm of alternatieve poortscenario's, waar er weinig, negatieve of geen druk in het ventiel zelf is om de beweging te vergemakkelijken.
Hoe wordt een magneetventiel bestuurd?
Op het eenvoudigste niveau kunnen magneetventielen worden bediend met een handbediende elektrische aan/uit-schakelaar (/), wat voor sommige toepassingen voldoende is. Meestal is echter een complexere regeling nodig met behulp van een besturingskaart. Besturingskaarten stellen ventielen digitaal in op tijdsintervallen of kunnen worden geprogrammeerd om het ventiel te bedienen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld wanneer het ventiel een signaal ontvangt van een drukschakelaar. Magneetventielen kunnen door een computer worden bediend, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden geïntegreerd in Industrie 4.0-systemen.
Hoe kiest u een magneetventiel?
Welk type magneetventiel nodig is, hangt van verschillende factoren af:
Wat is de druk in de leiding? Dit zal bepalen hoeveel vermogen er nodig is. Het zal u ook vertellen of een direct werkend, intern of extern gestuurd ventiel nodig is. Hoe snel moet het ventiel openen of sluiten? Indirect werkende ventielen hebben meer tijd nodig om te schakelen dan direct werken ventielen, maar vereisen minder vermogen.
Hebt u een N/O of een N/C ventiel nodig? het ventiel moet geschikt zijn voor de toepassing. De belangrijkste overweging is het potentiële effect van een stroomonderbreking of ventieldefect - is het veiliger dat de stroom stopt of doorgaat als dit gebeurt? Als er geen veiligheidsoverwegingen zijn, overweeg dan of de leiding het grootste deel van de tijd open of gesloten zal zijn. Als een leiding meestal in flow zal zijn, dan is een normaal open ventiel nodig. Als het omgekeerde het geval is, dan is een normaal gesloten ventiel nodig. Als u dit verkeerd doet, leidt dit tot hogere energiekosten en mogelijke doorbranding van de solenoïde.
Wat is het vereiste debiet, de poortgrootte en het aantal poorten? Zoals bij elke afsluiter hangen deze factoren volledig af van de functie van de afsluiter en van het systeem waarin deze wordt geïntegreerd.
Heb ik nog iets anders nodig om een magneetventiel te laten werken?
Ja, er zijn fittingen, elektrische aansluitingen en leidingen nodig om het ventiel op uw systeem aan te sluiten. Er is ook een stroomvoorziening nodig zodat het ventiel kan werken. Tenslotte is er een controlemiddel nodig om het ventiel te bedienen, hetzij met een schakelaar, een controlebord of bv een PLC.