Blog

Wat is een Zero Delta P klep?

23 januari 2020

In dit artikel wordt uitgelegd wat een Zero Delta P Klep is, en waar ze worden gebruikt.

Wat is een Zero Delta P klep?

Zero Delta P kleppen zijn membraanafsluiters zonder drukverschil druk.

zero-delta-p-valve-800x300

Waar worden ze toegepast ?

De Zero Delta P kleppen zijn ontworpen voor betrouwbaar gebruik in het vacuüm- en lagedrukbereik, waar het beschikbare drukverschil onvoldoende is om servogestuurde magneetkleppen te kunnen gebruiken.

Deze klep is ook geschikt voor hogere drukbereiken tot 16 bar. Het druk- of vacuümniveau en de aanwezigheid van een drukverschil zijn daarom geen bepalende factor meer. Deze gecombineerde voordelen vormen de basis voor de toepassingsveelzijdigheid van Zero Delta P kleppen. In het drukbereik van 0 tot 16 bar zijn de Zero Delta P kleppen verkrijgbaar in G1/4" tot G2" aansluitingen.