Wat is Pneumatiek?
Wat is Pneumatiek?
Pneumatiek is de manier waarop luchtdruk iets aandrijft en in beweging brengt. In wezen wordt perslucht in de praktijk gebruikt voor het in beweging brengen van toepassingen zoals gereedschap en machines die in de machinebouw, de verwerkende industrie en de bouw worden gebruikt.

Ook bekend als...
Gebruik maken van energie gemaakt van het gecontroleerd vrijkomen van samengeperste lucht en deze omzetten in beweging.
Hoe werkt pneumatiek?
Pneumatiek is een eenvoudige en betrouwbare manier om dingen te laten bewegen, gewoon door schone, droge lucht te gebruiken. Pneumatische systemen gebruiken deze samengeperste lucht om mechanische beweging te creëren en toepassingen aan te drijven om "werk te verrichten" in automatiseringssystemen in fabrieken. Pneumatiek wordt ook in een hele reeks andere toepassingen gebruikt, van kermisattracties en vrachtwagens, medische toepassingen en voedselbereiding tot luchtgereedschap en blaasgieten.
Pneumatiek maakt gebruik van een luchtcompressor om het volume van de lucht te verkleinen en zo de druk te verhogen. Deze lucht gaat dan door een filter in pneumatische leidingen, waar hij door ventielen wordt geregeld voordat hij een actuator bereikt die aan het eind van het proces het werk doet. Dat kan een cilinder zijn, of een apparaat dat een functie uitvoert, bijvoorbeeld heffen, verplaatsen of vastgrijpen.
Hoe selecteer ik een pneumatisch systeem?
Pneumatische systemen kunnen worden gebruikt als alternatief voor elektrische actuatoren en motoren door lineaire en roterende bewegingstoepassingen aan te drijven. Het wordt over het algemeen gebruikt bij kleinere belastingen, aangezien pneumatische systemen minder kracht produceren dan hydraulische systemen en aangezien lucht gemakkelijk samen te persen is, kan pneumatiek overmatige schokken opvangen.
Naarmate de fabricage vordert, en met ontwikkelingen op het gebied van afdichtingen zoals corrosiebestendigheid, zijn de omgevingen waarin pneumatische systemen kunnen worden gebruikt toegenomen, waarbij pneumatiek vergelijkbaar is met sommige elektrische geautomatiseerde systemen. Pneumatiek is zo'n veelzijdige manier om gereedschappen en machines aan te drijven, dat het een belangrijke technologie blijft in een aantal sectoren.
Om een pneumatisch systeem voor industriële toepassingen te selecteren, moet u nagaan wat u nodig hebt in termen van uw bedieningsvolgorde. Pneumatiek werkt in lineaire en roterende beweging en is een eenvoudige manier om een uitgaande beweging in werking te stellen of een kracht uit te oefenen.
Bij de keuze van een pneumatisch systeem moet u rekening houden met de druk- en debietvereisten voor de best mogelijke prestaties. Als onjuiste componenten worden gebruikt, kan het pneumatisch systeem niet goed presteren.
Debiet en druk zijn verschillend en moeten afzonderlijk worden geregeld. De regeling van de druk in persluchtsystemen regelt het debiet niet nauwkeurig, wat tot een stijging van de energiekosten kan leiden.
Terwijl druk een kracht is die op een bepaald oppervlak wordt uitgeoefend, is het debiet het volume samengeperste lucht dat in een bepaalde tijd wordt verplaatst. Een grotere druk op een klein oppervlak kan hetzelfde zijn als een lagere druk op een groter oppervlak. Debietregeling werkt door de opening waardoor lucht kan stromen te beperken - naarmate de opening sluit, kan er minder lucht stromen, bij een bepaalde druk, in een bepaalde tijd.
De kosten voor het onderhoud van pneumatiek en pneumatische systemen zijn over het algemeen laag, maar er moet wel op worden gelet dat lekken en corrosie worden voorkomen. Door een filtratiesysteem toe te passen en de luchttoevoer te bewaken kan er ook voor worden gezorgd dat het pneumatische systeem naar behoren werkt.
Soorten pneumatiek
Vacuüminrichtingen zijn een voorbeeld van pneumatiek en worden vaak gebruikt in "pick and place"-systemen, zoals vacuümbekers om delicate voorwerpen zoals glas te hanteren, of producten te verplaatsen of op hun plaats te houden terwijl andere werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals snijden of krimpen.
Typische toepassingen van pneumatiek
Pneumatica is wijdverspreid in bedrijfsvoertuigen, gaande van het gebruik in cabines en chassis tot motoren; de energiesector, met inbegrip van de olie- & gas- en energieopwekkingsindustrie, en voeding & dranken, waar pneumatica aanwezig is in alles van het blazen van flessen tot procesautomatisering en verpakking. Pneumatica is ook aan het werk in biowetenschappen, zoals medische apparatuur, en de wereldwijde spoorwegindustrie, waar ze wordt gebruikt in toepassingen zoals deurbediening en ophanging.
Pneumatiek wordt ook gebruikt in de verwerkende industrie om automatiseringssystemen aan te drijven en is typisch voor sectoren als goederenbehandeling en verpakking. Aangezien pneumatiek de energie van perslucht omzet in een lineaire of roterende beweging om specifieke taken uit te voeren, kan pneumatiek worden gebruikt om 'pick and place'-taken uit te voeren, zoals het vasthouden en positioneren van onderdelen door ze vast te klemmen of vast te pakken, of het verplaatsen van een werktuig dat tilt, perst, snijdt, sorteert of stapelt.
Pneumatiek wordt ook gebruikt in bepaalde soorten fabrieksmachines, zoals verfspuiten. Men ziet (en hoort) het ook vaak in elektrisch gereedschap zoals wegenboormachines, waar perslucht door een pijp wordt geleid om een metalen beitel in het wegdek te pompen.
Heb ik nog iets anders nodig om een pneumatisch systeem te laten werken?
Aangezien pneumatiek energie gebruikt die is opgeslagen in perslucht om taken uit te voeren of werkzaamheden te verrichten, is een luchttoevoer nodig. De kwaliteit van de gebruikte perslucht moet hoog genoeg zijn om een efficiënte werking te garanderen. De luchtvoorbereiding in de pneumatiek is daarom van essentieel belang en vocht, ongewenste stofdeeltjes en oliën moeten worden afgevo.erd omdat zij anders bepaalde componenten zoals ventielen en afdichtingen kunnen doen stollen of aantasten. In de pneumatiek wordt gebruik gemaakt van filtratie om vochtdruppels en vaste deeltjes te verwijderen, en van nakoelers en droogapparatuur. De luchttoevoer moet worden gefilterd en voortdurend worden gecontroleerd om het systeem efficiënt te laten werken en de verschillende componenten naar behoren te laten functioneren.