Blog

Wat zijn balgcilinders en hoe worden ze gebruikt?

3 januari 2018

In dit artikel wordt uitgelegd wat een balgcilinder is en hoe hij werkt.

Wat zijn balgcilinders en hoe worden ze gebruikt?

U hebt een toepassing die een hoge stuwkracht over een korte slag vereist; er zijn aanzienlijke hoeveelheid trillingen en de locatie doet je wensen dat de toepassing onderhoudsvrij kan zijn.

air-bellows-what-are-they-and-how-are-they-used (1)

In deze situaties zijn luchtbalgen/ balgcilinders een perfecte oplossing. Een balgcilinder met een diameter van 12 inch kan een initiële kracht van ongeveer 35.000 Newton leveren bij de aanbevolen werkdruk van 5,5 bar, heeft een hoog trillingsisolatieniveau en is wrijvingsloos in gebruik.

Hoe worden balgcilinders gemaakt?

De flexibele balg is gemaakt van met weefsel versterkt rubber en heeft gewoonlijk één, twee of drie windingen, afhankelijk van de vereiste slag. De balgcilinder is bevestigd tussen twee verchroomde stalen eindkappen en aan elke eindkap zijn verchroomde stalen tapeinden gelast; hierdoor is de balg gemakkelijk te installeren, vooral omdat zij een grotere tolerantie heeft voor verkeerde uitlijning dan andere lineaire cilinders. Het volledige oppervlak van de metalen eindkappen moet echter worden gebruikt om de kracht te dragen en er moeten zijdelingse geleiders worden gebruikt.

Wat zijn typische toepassingen?

Zoals hierboven vermeld, zijn balgcilinders bij uitstek geschikt voor toepassingen met hoge belasting, korte stuwkracht en waar trillingen een probleem vormen. Goede voorbeelden zijn handlingtoepassingen, zoals schaar- of platformliften, machinestops of voetsteunen, trillingsdempers voor vultrechters, het spannen van haspels, stempelpersen en voertuigophanging.

Er zijn meer van dergelijke toepassingen waar de balgcilinders worden gebruikt om beweging te produceren (als een actuator) of om isolatie te bieden in hoge trillingssituaties.

Wat zijn de operationele overwegingen?

Als ontwerppunt moet worden opgemerkt dat de stuwkracht niet constant is - hij neemt af naarmate de hoogte van de balg toeneemt; dit is te wijten aan de verandering in het effectieve oppervlak van de balg zelf als de slag verandert. Fabrikanten verstrekken grafieken die de verandering in gegenereerde kracht laten zien, voor verschillende werkdrukken, als de hoogte, of slag, varieert.

Het is duidelijk dat de balg niet mag worden opgeblazen voordat hij is geïnstalleerd en dat er eindstoppen moeten worden ingebouwd om te voorkomen dat de balg boven de aanbevolen minimum- en maximumhoogte wordt gebruikt. Als de balg moet worden verwijderd, moet hij volledig worden leeggelaten voordat met de demontage wordt begonnen.

Hoewel de materialen bij normaal gebruik robuust zijn, mogen de balgen niet voortdurend in contact komen met hydraulische oliën, smeermiddelen, oplosmiddelen, metaalsnippers en lasvonken.