Wat zijn de voordelen van het gebruik van controlepanelen?
Wat zijn de voordelen van het gebruik van controlepanelen?
Bedieningspaneel is een algemene term die kan worden toegepast voor een schakelkast of een op een achterplaat gemonteerde subeenheid die een op maat gemaakte pneumatische of elektropneumatische systeemoplossing levert. Zij worden samen met verdeelstukken en gemodificeerde producten gecategoriseerd als aangepaste oplossingen.

In ons vorige artikel hebben we de verschillen tussen deze opties bekeken. In dit artikel geven we een overzicht van de voordelen die een op maat gemaakte technische oplossing voor de klant kan opleveren.
Voordelen die worden bepaald door de installatieomgeving
Omgevingsfactoren zijn een belangrijke overweging bij het systeemontwerp. Voor explosieve omgevingen is een geschikte ATEX-zone kast waarschijnlijk de meest efficiënte oplossing, die een veilige behuizing biedt voor de regelapparatuur en de veiligheid in een gevaarlijke zone waarborgt. Evenzo zijn natte of vuile toepassingen het meest geschikt voor het gebruik van een kast met voldoende beschermingsniveau tegen binnendringing, waarin alle regelcomponenten zijn ondergebracht.
Door voor de constructie de juiste materialen te kiezen, kunnen klanten een aantal van hun omgevings-uitdagingen al op voorhand overwinnen. 316 roestvrij staal is bijvoorbeeld een populaire optie voor de scheepvaartindustrie.
Voordelen op basis van de toepassing
De complexiteit van het systeemontwerp kan ook van invloed zijn op de keuze voor aangepaste oplossingen. Kasten en achterplaten bieden een esthetisch aantrekkelijke en efficiënte manier om componenten aan te sluiten, terwijl een verdeelblok de klant in staat stelt een potentieel omvangrijk systeem in te passen in een drastisch gereduceerde bedrijfsruimte. Bovendien kunnen er gevolgen zijn voor de gezondheid & in verband met verkeerd aangesloten of ondergebrachte systeemcomponenten; deze kunnen worden ondervangen door het gebruik van een schakelkast.
Engineering en technische voordelen
Kasten, panelen en verdeelstukken bieden een "one-stop-shop" op maat gemaakte oplossing, aangezien het hele pakket volledig gemonteerd, geconfigureerd, getest en ondersteund door uitgebreide documentatie wordt geleverd. De deskundigheid en vaardigheid van een pneumaticaspecialist garandeert de compatibiliteit van alle systeemcomponenten en de correcte integratie van de oplossing; met andere woorden, de toepassing van de huidige beste praktijk. In het algemeen zal dit het bouw- en installatieproces vereenvoudigen, waarbij het circuit van het regelsysteem in de werkplaats en niet ter plaatse wordt gebouwd.
Efficiëntie en kostenvoordelen
Naast de kortere inbedrijfstellingstijd levert de bovengenoemde procesvereenvoudiging een aantal voordelen op binnen het eigen logistieke proces van de klant. De middelen kunnen beter worden benut dankzij een kortere engineeringontwerp- en productiewerklast. Ingenieurs zijn ook minder tijd kwijt met het zoeken naar componenten, die onder andere omstandigheden misschien bij meerdere leveranciers moeten worden ingekocht.
Dit leidt op zijn beurt tot een andere mogelijke kostenvermindering, door rationalisering van het leveranciersbestand. Inkoopteams kunnen de efficiëntie verhogen door meer tijd te besteden aan het opbouwen van nauwere relaties met een zorgvuldig geselecteerde reeks strategische leveranciers. De aankoop van een volledig besturingssysteem bij één leverancier kan hiertoe bijdragen. Ten slotte kunnen de verschillende onderdelen van het besturingssysteem en het paneel als één onderdeelnummer worden gepresenteerd, wat leidt tot een eenvoudige bestelling op één regel.