Wat zijn de verschillende soorten bedieningspanelen
Wat zijn de verschillende soorten bedieningspanelen?
Een "bedieningspaneel" is een algemene term die kan worden toegepast op een schakelkast of op een achterplaat gemonteerde subeenheid die een op maat gemaakte pneumatische of elektropneumatische systeemoplossing levert. Zij worden samen met verdeelstukken en aangepaste producten gecategoriseerd als aangepaste oplossingen.

Wat zijn schakelkasten?
Een schakelkast is een behuizing waarin een reeks elektropneumatische regelcomponenten is ondergebracht. Door de verhoogde bescherming die de behuizing biedt, kunnen kasten de ideale keuze zijn voor veeleisende omgevingen, waaronder die waar ATEX-certificering vereist is. Kasten hebben doorgaans afzonderlijke ingangen voor lucht en elektriciteit en de daaropvolgende uitgangen naar de toepassing.
Op deze manier kunnen de interne componenten van het regelsysteem worden geïsoleerd van de omgeving, wat resulteert in een esthetisch aantrekkelijker uiterlijk - vaak inclusief labels, en etikettering waarmee de functionaliteit kan worden aan gegeven of instructies te geven en een veiligere werking te bevorderen.
Gewoonlijk worden zij installatieklaar geleverd, zodat zij als "plug and play" oplossingen kunnen worden beschouwd. Indien nodig, of wanneer de wens bestaat de functionaliteit van verschillende processen te scheiden, kunnen meerdere met elkaar verbonden kasten samen worden gebruikt.
Wat is een achterplaat?
Bij deze configuratie zijn de componenten van het besturingssysteem gemonteerd op één plaat, de zogenaamde back-plate. Net als bij schakelkasten kunnen afzonderlijke back-plates worden aangesloten om verschillende elementen van een proces weer te geven, of extra functionaliteit te bieden die een enkel systeem anders niet zou kunnen uitvoeren. Het belangrijkste verschil met een schakelkast is dat de componenten niet zijn ingesloten; ze zijn dus gemakkelijker toegankelijk en open voor de bedrijfsomgeving.
Manifolds en aangepaste producten?
Een verdeelblok kan meerdere stromingstrajecten voor verschillende media of functies binnen één blok leveren. Dit kan bijvoorbeeld een blok aluminium zijn dat wordt geboord en getapt om verschillende systeemcomponenten tot één geheel te verbinden. De belangrijkste voordelen van verdeelblokken zijn dat ze kleinere werkruimten in beslag nemen (waardoor ze een goede keuze zijn voor toepassingen met een beperkte werkruimte) en er minder kans is op lekkage doordat er aanzienlijk minder fittingen en slangen nodig zijn.
De uitgang(en) zijn ook rechtstreeks op de verdeler geplaatst, wat betekent dat het leidingwerk en de bedrading verder kunnen worden vereenvoudigd. Verdelers kunnen worden vervaardigd uit diverse materialen, waaronder aluminium, messing of zelfs polymeren zoals PTFE.
De laatste oplossing op maat die Norgren kan aanbieden zijn aangepaste producten. Aangepaste producten zijn standaardproducten die herontworpen zijn om aan de behoeften van een bepaalde toepassing te voldoen. Een eenvoudig voorbeeld: een pneumatische actuator vereist de ISO-voetafdruk, maar een niet-standaard slag met een geleidingssysteem. In dit geval kan een aangepaste ISOLine™ Actuator gebruikt worden. In ons volgende artikel zullen we verder ingaan op de voordelen die een aangepaste oplossing kan bieden aan de klant.