Blog

Wat is een Buschjost "Twist-On"-spoel?

22 december 2020

In dit artikel wordt uitgelegd wat een Buschjost Twist-on-spoel is, en hoe die werkt.

Wat is een Buschjost "Twist-on®"-spoel?

Het magneetsysteem met bajonetaansluiting is eenvoudig te monteren - gewoon naar beneden te drukken en te draaien.

Hoe is de spoel geconstrueerd?

De interne onderdelen van het aanstuursysteem zitten ingesloten. De in kunststof gegoten spoel kan zonder gereedschap in 3 verschillende posities worden gedraaid, met tussenafstanden van 120°.

De verschillende onderdelen van de behuizing zijn ontworpen voor een hoge luchtstromen. Verkrijgbaar met inwendige BSP of NPT schroefdraadaansluiting volgens internationale normen.

twist-on-solenoid-800x300 (1)

Wat zijn de voordelen?

De in de fabriek gemonteerde geluiddemper voorkomt hinderlijk geluid en voorkomt het binnendringen van vreemde stoffen in de klep. Het spelontwerp van de pilot biedt maximale bescherming tegen vorst. Het volume boven het membraan is geminimaliseerd voor extreem snel openen met geoptimaliseerde piekdrukken. De eveneens snelle sluittijd zorgt voor een laag luchtverbruik. Alle dynamisch belaste klepelementen zijn ontworpen voor een lange levensduur.