Blog

Wat is een coalescentiefilter?

27 maart 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat een coalescentiefilter is, hoe dit werkt en hoe u er een uitkiest.

Wat is een coalescentiefilter?

Aangezien lucht warm, nat en vuil kan zijn, is luchtvoorbereiding een cruciaal onderdeel en moet de in een perluchtleidingsysteem gebruikte lucht door een filtratie, regelings en of smerings proces (FRL) stromen.  

Een coalescentiefilter wordt gebruikt in persluchtsystemen om oliedruppels en fijne deeltjes tot een grootte van 0,01 micron te verwijderen. Omdat ongewenste olie aan bewegende delen kan blijven kleven en pneumatische cilinders kan vertragen, is een coalescentiefilter een belangrijk onderdeel van de luchtvoorbereiding. In combinatie met een filter voor algemeen gebruik, dat water en grotere deeltjes kan verwijderen, voert een coalescentiefilter oliedruppels af naar een kom.

Hoe werkt een coalescentiefilter?

Een coalescentiefilter verwijdert olie door lucht door een element te persen. Wanneer de lucht van richting verandert en tegen zichzelf botst, wordt olie gedwongen samen te smelten of aan elkaar te kleven. Hierdoor ontstaan druppels die aan een buitenste sok worden opgevangen en aan massa winnen, waarna ze door de zwaartekracht in een aangebouwde kom worden geduwd. De olie wordt vervolgens afgevoerd, omdat deze anders weer in het systeem terecht kan komen en het systeem kan verontreinigen.

Hoe kies ik een coalescentiefilter?

Bij de keuze van de juiste coalescentiefilter zijn er een paar kenmerken waarmee u rekening moet houden, waaronder het soort materiaal waaruit de kuip is gemaakt. U kunt kiezen uit metaal of polycarbonaat - die transparant zijn - en u moet ook het volgende in overweging nemen:            

  • Blootstelling aan stoffen: een schaal van polycarbonaat kan niet worden blootgesteld aan stoffen die daarmee niet verenigbaar zijn. In dat geval moet een coalescentiefilter met een metalen schaal worden gekozen.

  • Temperatuur en druk: Metalen schalen kunnen worden blootgesteld aan lagere temperaturen en hogere druk dan schalen van polycarbonaat.

Andere kenmerken waarop u moet letten bij de keuze van het juiste coalescentiefilter zijn:

  • Automatische of handmatige aftap: Coalescentiefilters zijn verkrijgbaar met een handmatige of een automatische aftapoptie. Automatische aftappen vereisen een minimum van 0,35 bar (5psi) om te sluiten. Aangezien handmatige aftappen regelmatig moeten worden gecontroleerd, genieten automatische aftappen over het algemeen de voorkeur in veel systemen.

  • Luchtzuiverheidsklasse: Coalescentiefilters kunnen olie verwijderen tot 0,01 mg/m3, met een deeltjesverwijdering tot 0,01, in overeenstemming met ISO 8573-1.

  • Visuele onderhoudsindicator: De meeste coalescentiefilters zijn uitgerust met indicatoren die van groen naar rood verkleuren wanneer de filterelementen moeten worden vervangen.

  • Afmetingen en gewicht: Coalescentiefilters met polycarbonaatschalen zijn over het algemeen lichter in gewicht.

Soorten coalescentiefilters

Norgren heeft een reeks coalescentiefilters die compatibel zijn met Excelon Plus en Olympian Plus producten. Deze zijn verkrijgbaar met manuele of automatische afvoeren, en met metalen of transparante schalen, afhankelijk van wat de toepassing vereist.

Typische toepassingen van coalescentiefilters

Coalescentiefilters worden algemeen aangetroffen in toepassingen gaande van verfspuiten en voedselbereiding tot de fabricage van papiermaterialen.

Heb ik nog iets anders nodig om een coalescentiefilter te laten werken?

Naast fittingen, slangen en beugels is een filter voor algemeen gebruik van essentieel belang, dat stroomopwaarts van het coalescentiefilter moet worden gemonteerd. Om een coalescentiefilter doeltreffend te laten werken, moet het jaarlijks worden onderhouden en een servicebeurt krijgen, of wanneer de indicator voor de zichtbare levensduur rood wordt.