Blog

Wat is een knelfitting?

5 december 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat een knelfitting is en hoe zij werkt.

Wat is een knelfitting?

Een knelkoppeling wordt, zoals de naam al zegt, afgedicht door het samendrukken van een olijf, of huls, tegen een buis; het olijfprofiel past op het profiel van de fitting (mannelijk op vrouwelijk) en maakt de afdichting compleet. Fittingen zijn vaak van vernikkeld messing of gewoon messing.

compression-fittings (1)

Hoe werken knelkoppelingen?

De pijp wordt in de fitting geduwd totdat deze tegen een aanslag aanligt. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de pijp haaks is gesneden, dat eventuele bramen zijn verwijderd en dat de moer en vervolgens de olijf over de pijp worden geplaatst voordat de laatste montage plaatsvindt. Bij grotere maten metalen pijpen is het raadzaam de pijp, olijf en compressiemoer lichtjes in te oliën voordat de verbinding wordt vastgedraaid. Zorg ervoor dat de pijp stevig in contact blijft met de aanslag, draai de moer met de vinger vast, draai vervolgens nog eens 1 ¼ tot 1 ½ volledige omwenteling met een steeksleutel vast, waarbij u handgrepen gebruikt om het huis van de fitting vast te zetten. Draai de assemblage los en zorg ervoor dat de groef die door de olijf wordt gemaakt, gelijkmatig is. Laat de moer los, draai vervolgens opnieuw vast en geef een extra kwartslag. 

Hoe kies ik een knelkoppeling?

Zoals bij alle systeemontwerpen moeten leidingen en fittingen zo worden gekozen dat de nodige doorstroming mogelijk is zonder onnodige drukverliezen; alle nodige fittingen moeten verkrijgbaar zijn in het assortiment voor een bepaalde toepassing. Andere belangrijke overwegingen zijn: 

  • werkdruk - voor knelfittingen wordt deze beperkt door de werkdruk van de leidingen

  • bedrijfstemperatuur - een hogere temperatuur verlaagt de bedrijfsdruk van nylon en polyurethaan leidingen

  • werkomgeving - zowel mogelijke verontreinigingen als gemakkelijke toegang voor montage en onderhoud

  • montage en onderhoud - alle goedkeuringen die voor de toepassing vereist zijn, bijvoorbeeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie

Soorten knelkoppelingen?

Voor alle reeksen zijn alle standaardvormen beschikbaar om een systeemontwerp te vervolledigen, zowel metrisch als imperiaal:  

  • verscheidenheid van rechte adapters

  • Schotdoorvoerkoppeling

  • Kniekoppelingen en stekers

  • verscheidenheid aan T-stukken/adapters

  • kruisverbinders

  • banjo-koppeling

  • slang- en slangpilaaraansluitingen/adapters

  • Wartels, knelringen, olijven en toebehoren

Zij werken alle volgens het hierboven geschetste mechanische verbindingsprincipe.

Typische toepassingen voor knelkoppelingen?

De robuuste en duurzame aard van de fittingen maakt ze geschikt voor de meeste industriële toepassingen.

Heb ik nog iets anders nodig voor knelkoppelingen?

De fittingen kunnen worden geleverd met olijf/knelring , moeren en eventueel passende afdichtingen. Voor de verbindingen zijn leidingen nodig. PA11 of 12 en andere al dan niet geplastificeerde leidingen , of andere leidingen van zacht kunststof, gegloeide en halfharde koperen leidingen of bv. dubbelwandige gesoldeerde stalen leiding. Voor nieuwe systeemontwerpen zullen ook extra componenten nodig zijn, zoals luchtverzorging, actuators en ventielen.