Wat is een differentiële drukregelaar?
Wat is een differentiële drukregelaar?
Deze regelaar zet de reiniging in gang op basis van het drukverschil tussen de stoffige en de schone gaszijde van het filter.
Waar worden ze toegepast ?
De regelaars van de serie 8349110 kunnen worden gebruikt in combinatie met de elektronische pulsregelaars van de serie 83490 om de reiniging automatisch aan te passen aan de stofvervuilingsgraad.

Hoe werkt het?
Een stofbestendige piëzoresistieve druksensor meet het verschil tussen de schone en vervuilde zijde van het filtersysteem, dat afhankelijk is van de opbouw, en geeft een continue digitale uitlezing. Wanneer het drukverschil over de filter de vooraf ingestelde bovengrens bereikt, stelt de regelaar de reinigingsventielen in werking door middel van het regelsysteem. Alle instellingen kunnen worden geprogrammeerd met de toetsen.
De host pulsbesturing blijft werken totdat de reiniging zover is gevorderd dat de vooraf ingestelde grenswaarde is bereikt. Daarna wordt een eventueel geprogrammeerde nareiniging gestart, waarvan de duur instelbaar is. Twee andere schakelpunten, Alarm 1 en Alarm 2, naar keuze boven of onder de instelpunten ingesteld, kunnen worden gebruikt om in geval van storingen te alarmeren.
De schakeluitgangen kunnen ook handmatig worden bediend. De regelaar kan worden geschakeld tussen 0 tot 10 V, 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA analoge uitgangssignalen en kan worden gebruikt uit 230 V wisselspanning of 24 V gelijkspanning. Het apparaat is in overeenstemming met de elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn 2014/30/EU en de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
Wat zijn de voordelen van differentiële drukregelaars?
Dit type regeling verlengt de levensduur van de filtermedia en de ventielen. Een andere meerwaarde is een aanzienlijk lager luchtverbruik.