Wat is een direct werkend magneetventiel?
Wat is een direct werkend magneetventiel?
Direct werkende magneetventielen, ook wel nuldoorgangs magneetventielen genoemd, zijn elektromechanische ventielen die worden gebruikt om de stroom van vloeistoffen of gassen te regelen.
Dit type ventiel wordt rechtstreeks door de elektromagneet bediend en behoeft geen drukverschil tussen de inlaat- en uitlaatpoort om te kunnen werken; zij kunnen dus functioneren vanaf 0 bar.
Wat zijn de voordelen van direct werkende magneetventielen?
Kan worden gebruikt in circuits met een negatieve druk
Verkrijgbaar in compacte 2/2 weg normaal open of normaal gesloten versies
Inclusief Click-onTM solenoïden/ spoelen die zonder gereedschap kunnen worden vervangen
Aantal ventielhuisopties maakt het geschikt voor vloeistoffen en gassen
Waar worden ze toegepast ?
Deze ventielen zijn meestal kleiner van formaat en worden meestal gebruikt in toepassingen met een laag debiet of hoge druk.
Hoe werken ze?
Elektromagneet spanningsloos en ventiel is gesloten
Het afdichtingselement is rechtstreeks verbonden met de plunjer. Wanneer de elektromagneet wordt uitgeschakeld, drukt de veerkracht de plunjer op de zitting die de opening afdicht. De plunjer wordt alleen bewogen door de elektromagneet in te schakelen.

Elektromagneet bekrachtigd en ventiel is open
Wanneer de elektromagneet wordt bekrachtigd, tilt de magnetische kracht de plunjer van het ventiel zitting en gaat het ventiel open.

De maximale werkdruk en het debiet hangen rechtstreeks af van de diameter van de zitting (nominale diameter) en de kracht van de elektromagneet.
Beschikbare series:
82080
82090
82510
82530
82540
82560
82590
82610
83040
83150
84360
85340
85780
85840
86500
86520
86540
86580
86700
86720
86740