Blog

Wat is een stoffilterventiel?

2 augustus 2019

Stoffiltersystemen zijn een belangrijk onderdeel van veel productieomgevingen waar verontreinigende deeltjes een bijproduct zijn van de fabricageprocessen.

Wat is een stoffilterventiel?

Stoffiltersystemen zijn een belangrijk onderdeel van veel productieomgevingen waar verontreinigende deeltjes een bijproduct zijn van de fabricageprocessen. Ze verzamelen het ongewenste stof dat schadelijk kan zijn voor de werknemers, de apparatuur of het milieu. Stoffilters verliezen aan doeltreffendheid naarmate ze meer stof verzamelen en stoffilterventielen (soms pulsventielen genoemd) zijn nodig om deze filters te reinigen en ervoor te zorgen dat ze blijven werken zoals bedoeld.

dust-filter-valve-800x300 (1)

Waar worden stoffilterventielen gebruikt?

  • Diervoeder- en graanmaalderijen

  • Chemische en materiële productie

  • Houtbewerkingsindustrie

  • Textielproductie

  • Farmaceutische industrie

  • Primaire industrieën

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een Buschjost stoffilterventiel?

  • Lagere operationele kosten dankzij een 25% snellere werking dan conventionele stoffilterventielen

  • Lagere totale eigendomskosten - TPE (Thermoplastisch Elastomeer) membraan biedt lange levensduur (tot 3m cycli)

  • Hoog luchtdebiet voor betere reinigingsprestaties

  • Hoge corrosiebestendigheid (optioneel)

  • Magneet/ spoel zonder gereedschap verwisselbaar (Twist-on®)

  • Explosieveilig tot explosiegevaarlijke zone 1/21 en temperatuurklasse T4/T5

  • Bruikbaar voor lage druk en vacuümtoepassingen

  • Geïntegreerde geluiddemper voor stillere werking

  • Vorstvrij magneetsysteem geschikt van -40 °C ... 140 °C

  • CE-markering voor gebruik in explosieveilige ruimten (met aangepaste elektromagneet)

  • Internationale registraties zoals Gost-R en CRN zijn beschikbaar

Hoe werken stoffilterventielen?

Onze Buschjost serie stoffilterventielen maakt de air-blasting methode van stoffilterreiniging mogelijk. Een korte, intense puls van lucht wordt in het vervuilde filterelement geblazen waardoor stof en los vuil van het filterelement naar de grond vallen waar het kan worden opgevangen voor veilige verwijdering. Na de korte reinigingscyclus kan het systeem weer op volle capaciteit werken.

Om een optimale reiniging met een minimaal luchtverbruik te bereiken, moet de druk in het filter zeer snel zijn instelpunt bereiken. Dit betekent dat het ventiel en binnen enkele milliseconden volledig moeten openen en dat de luchtpuls zo snel mogelijk naar nul moet terugkeren. Het Buschjost stoffilterventiel bereikt dit door gebruik te maken van een uniek membraan uit één stuk in plaats van een traditionele veer, en functioneert betrouwbaar bij de zeer hoge snelheden die nodig zijn voor de werking.

Bewezen in het veld

Onze stoffilterventielen hebben zich bewezen in zeer agressieve omgevingen. Een goed voorbeeld hiervan is de integratie van onze ventielen in boorinstallaties met bovenhamer. Deze installaties kunnen alleen betrouwbaar werken als de grote hoeveelheden stof die tijdens het boren vrijkomen uit het boorpad worden verwijderd, omdat dit vastlopen voorkomt. Het stof bevat verontreinigende stoffen die een aanzienlijk gevaar voor de gezondheid en de veiligheid kunnen opleveren en moet zorgvuldig worden opgevangen voor een veilige verwijdering.

Deze uitdaging werd overwonnen door compressoren en gepatenteerde jet-pulse stofafscheiders rechtstreeks op de boorplatforms te integreren. De met stof beladen lucht stroomt in filterzakken waar het zich verzamelt of aan de buitenkant aankoekt. Het aangekoekte stof wordt vervolgens in de stofafscheider geschud door getimede persluchtstoten vanuit een stoffilterventiel, klaar om veilig te worden verwijderd.

Beschikbare reeksen stoffilterventielen

  • 82900

  • 82910

  • 82960

  • 82970

  • 83300

  • 83320

  • 83640

  • 83670

  • 83920

  • 83930

Stoffilterventiel Opties

dust-filter-valve-options-en (1)