Wat is een DVGW ventiel?
Wat is een DVGW ventiel?
Dat is een EC-type dat voldoet aan de DVGW (Duitse GAS installatie en loodgieters vereniging) eisen.
Waar worden ze toegepast ?
Stookinstallaties, gasturbines en andere olie- en gastoestellen worden bediend met DVGW-veiligheidsventielen die de brandstoftoevoer afsluiten wanneer zich gevaarlijke omstandigheden voordoen.

Wat is er nodig?
Typeonderzoek is verplicht om hun geschiktheid voor dit doel vast te stellen. Voor de door DVGW Praktijkcode G 260 gespecificeerde gassen moet voor werkdrukken van meer dan 4 bar worden voldaan aan de eisen van EN 161 en DIN 3394 deel 1. Voor vloeibare brandstoffen gelden de eisen van EN 264.
Het oude DIN DVGW-registratienummer is in het kader van de EU-harmonisatie vervangen. DVGW-afsluiters zijn geen gebruiksklare gastoestellen in de zin van de richtlijn betreffende gastoestellen. De afsluiters zijn voorzien van het CE-productidentificatienummer in plaats van het CE-merkteken.
Ons programma
Norgren heeft 2 series elektrisch en elektropneumatisch bediende ventielen ontwikkeld van het merk Buschjost. De serie 82580 is alleen geschikt voor gasvormige brandstoffen, de serie 82090 voor gasvormige en vloeibare brandstoffen.
Deze ventielen worden uitvoeriger beschreven in de gegevensbladen.