Wat is een Filter-Regelaar-Smeertoestel FRL?
Wat is een Filter-Regelaar-Smeertoestel FRL?
Ze zijn ook bekend als...
Wij noemen de samenstelling vaak een "box-set". Een box-set kan ook een afsluitventiel en een manometer omvatten. De box-set helpt de installatietijd en de arbeidskosten te verminderen en kan zo een goedkopere optie zijn dan de afzonderlijke onderdelen.
Hoe werkt een Filter-Regelaar-Smeertoestel (FRL)?
Hier moeten we rekening houden met de elementaire werkingsprincipes van de afzonderlijke onderdelen van een FRL:
Filter: de filterbehuizing heeft een constructie die een cyclonische werking creëert voor de binnenkomende lucht. Hierdoor worden water en zwaardere deeltjes/ partikels op de bodem van de kom afgezet. Een schot onder het filterelement voorkomt dat het afgezette water en vervuiling worden meegezogen in de luchtstroom naar buiten. Lucht wordt vervolgens door een filterelement geforceerd, waarvan de maasgrootte de minimumgrootte bepaalt van de partikels die uit de luchtstroom worden verwijderd. Bijvoorbeeld, een filter van 40 micron verwijdert alle partikels die groter zijn dan 40 micron. Elementen van 5 micron zijn ook verkrijgbaar, evenals filters om olie en damp te verwijderen.

Reduceerventiel: de regelknop werkt tegen een veer die op zijn beurt druk uitoefent op een diafragma. Het diafragma drukt omlaag op een ventielpen, die verbonden is met een ventielzitting waardoor de zitting omlaag gaat. Hierdoor kan stroomafwaartse lucht van voedingspoort (P1) uit arbeidspoort (P2) stromen. Terwijl lucht omlaag gaat door P2, laat een ventilatieopening lucht binnen in een kamer onder het diafragma. Zodra de druk aan weerszijden van de zitting gelijk is, wordt de zitting met de veer gesloten. Stroomafwaartse vraag veroorzaakt een drukdaling in de kamer, waardoor de zitting wordt geopend en er weer lucht gaat stromen totdat de druk opnieuw wordt geëgaliseerd en de zitting wordt gesloten. Het proces is continu en houdt P2 op een ingestelde waarde.

Smeertoestel: Een smeertoestel is ontworpen om een gecontroleerde hoeveelheid olie in de stroomafwaartse luchtstroom te brengen. Norgren biedt twee types aan. Het standaard smeertoestel met olienevel laat alle druppels door in de luchtstroom. Het smeertoestel met micronevel vernevelt de druppels voor ze in de luchtstroom komen; de typische deeltjesgrootte is tot 2 micron en slechts ongeveer 10% van de deeltjes die in de koepel van de site te zien zijn, worden stroomafwaarts doorgelaten.
Hoe kies ik een Filter-Regelaar-Smeertoestel (FRL)?
Er zijn een aantal overwegingen bij de keuze van de juiste FRL-combinatie.
Wat is het luchtvolume en dus de doorlaat die nodig is voor het proces of systeem? De doorlaat bepaalt de grootte van het FRL.
Welk filterniveau is vereist en welke mate van droogheid? Het standaard filter is 40 micron, maar 5 micron is ook verkrijgbaar. In de regel wordt lucht eerst gefilterd op 40 micron voordat een filter van 5 micron wordt toegepast. Een filter van 40 micron verwijdert gewoonlijk 95% van het gecondenseerde water. Door filters in serie te plaatsen wordt weer 95% van de resterende 5% verwijderd, zodat bijna 99% van het water wordt verwijderd. Na verwijdering met 5-micron kunnen tevens filters voor verwijdering van olie en vervolgens voor verwijdering van damp worden toegepast.
Bij welke druk functioneert de stroomafwaartse apparatuur en wat is de toevoerdruk? Dit is de taak van de drukregelaar. Het is belangrijk te weten dat een kwantificeerbare drukval optreedt in de FRL-combinatie.
Welke mate van smering is vereist? Olie-mist smeertoestellen zijn ideaal voor zware eisen over korte afstanden en vlakke trajecten; micro-mist smeertoestellen zijn het meest geschikt voor complexe systemen, met meerdere componenten, over lange en vaak niet vlakke trajecten. Typische toepassingen van een Filter-Regelaar-Smeertoestel (FRL)
Eenvoudig gezegd is het waarschijnlijk dat u in elk persluchtsysteem een FRL-combinatie zult aantreffen. Ze zijn te vinden in de hoofdtoevoerleiding en in aftakkingen die specifieke componenten voeden die bijvoorbeeld een andere druktoevoer, een hogere filtratiegraad, enz. nodig hebben.
Heb ik nog iets anders nodig om een Filter-Regelaar-Smeertoestel (FRL) te laten werken?
FRL's moeten in het systeem worden aangesloten, dus fittingen en leidingen zijn een noodzaak.