Blog

Wat is een debietregelventiel/ snelheidsregelventiel?

15 oktober 2020

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debietregelventiel is en hoe hij werkt.

Wat is een debietregelventiel/ snelheidsregelventiel?

Een debietregelventiel regelt de volumestroom van lucht binnen een pneumatisch systeem. Zij kunnen vaak worden gebruikt om de werkingssnelheid van een actuator aan te passen. Zij mogen niet worden verward met drukregelaars of druKereduceers. Hoewel er een verband bestaat tussen druk en debiet, is de regeling op druk niet lineair en het gebruik van een drukregelaar om het debiet te regelen kan resulteren in energieverspilling en de mogelijkheid van beschadiging van onderdelen.

Ze zijn ook bekend als...

Zij kunnen ook worden aangeduid als massadebietregelaars of voor sommige typen naaldventielen.

Hoe werken debietregelventielen?

flow-control-valves (1)

Hoewel er verschillende soorten debietregelaars zijn, werken ze allemaal volgens een eenvoudig basisprincipe. Hoe kleiner een gat, of opening, in een pijp, hoe lager de luchtstroom bij een bepaalde druk (of correcter: differentiële druk aan weerszijden van de opening). Debietregelaars hebben vaak een fijn bewerkte conische stang die precies past bij het profiel van een zitting. Volledig gesloten resulteert in geen luchtstroom; naarmate het ventiel geleidelijk wordt geopend, mag er steeds meer lucht stromen tot, bij volledig open, de luchtstroom het maximale nominale debiet van het apparaat bereikt. Bi-directionele ventielen regelen de luchtstroom in beide richtingen, terwijl uni-directionele apparaten de luchtstroom slechts in één richting regelen - hetzij aan de in-stroomzijde naar een component, hetzij aan de uitlaatzijde. Uni-directionele ventielen hebben vaak een terugslagventiel die een volledige luchtstroom in de tegenovergestelde richting van de controlerichting toestaat.

Hoe kies ik een debietregelventiel?

Er zijn een aantal factoren waarmee rekening moet worden gehouden:

  • debietregeling - wat is het minimale en maximale regelbare debiet dat voor een onderdeel of proces vereist is; dit zal ook verband houden met de poortgrootte van de onderdeel(component). Welke precisie en nauwkeurigheid wordt van het debied gevraagd en is het proces cyclisch?

  • configuratie - is voor een unidirectionele ventiel, is er sturing op de uitlaat- of de instroomcyclus vereist? Of is een bidirectioneel ventiel vereist?

  • aansluiting - is schroefdraad of push-in het meest geschikt? Watpast bij de andere componenten in het systeem

  • controlemethode - is handmatige afstelling geschikt voor de toepassing, of is een methode op afstand vereist?

  • werkomgeving - beperken factoren zoals agressieve omgevingen of temperatuur de keuze van de toepasbare materialen die in de constructie van het ventiel worden gebruikt?

  • werkdruk - wat is de maximale werkdruk van het systeem of de toepassing?

Soorten debietregelventielen?

Er zijn verschillende types die aan de bovenstaande selectie-eisen kunnen voldoen:

  • proportionele debietregelventiel - een direct bediende schuif, met microprocessorgestuurde positieregeling, zorgt voor een nauwkeurige debietregeling. De eenheden bieden een keuze van ventielfunctie (5/3; 3/2; 2/2) en een keuze van regelparameters (4 tot 20mA; 0 tot 10V; -5 tot 5V). Ze bieden een hoog debiet, tot 5000 l/min, met een laag drukverlies.

  • gemotoriseerde debietregelventiel - hier is de debietregelmethode vaak verschillend van die welke hierboven is geschetst. Twee keramische schijven, met open segmenten, draaien ten opzichte van elkaar. Wanneer de open segmenten precies uitgelijnd zijn, zal de eenheid een maximale debiet toelaten; wanneer de open segmenten verkeerd uitgelijnd zijn, wordt het debiet beperkt tot het debietpad volledig geblokkeerd kan raken. DC synchrone of stappenmotoren maken een nauwkeurige positionering en dus debietregeling mogelijk. Positieterugkoppeling kan worden ingesteld op 0 tot 20mA of 4 tot 20mA.

  • banjo snelheidsregelventielen - deze units zijn manueel regelbaar, hetzij met een kartelmoer, hetzij met een schroevendraaiersleuf. Zij kunnen in- of uitregulerend (uitlaat) zijn en ofwel met een push-in ofwel met een schroefdraadfitting.

  • debietregelaars in blokvorm - ook hier een manueel afstelbaar toestel. Deze toestellen hebben een hoog debiet en zijn geschikt voor paneel- of wandmontage. Ze hebben een geborgde regelnaald, die er niet uitwaait wanneer hij wordt losgedraaid, en de regelstand kan worden vergrendeld. Unidirectionele en bidirectionele regelaars zijn beschikbaar.

Typische toepassingen voor een debietregelventiel?

Debietregelventielen worden vaak gebruikt om de snelheid van pneumatische aandrijvingen/ cilinders te regelen. Elk proces dat afhankelijk is van een gecontroleerde luchtstroom, met name voor de kwaliteit van een eindproduct, zal gebruik moeten maken van een debietregelventiel met voldoende precisie.

Heb ik nog iets anders nodig voor een debietregelventiel?

Er zullen leidingen en fittingen nodig zijn om de verbindingen binnen het systeem te voltooien.