Blog

Wat is een vloeistof magneetklep ?

2 november 2020

In dit artikel wordt uitgelegd wat een magneetklep voor vloeistoffen is en hoe deze werkt.

Wat is een vloeistof magneetklep?

Universele vloeistofmagneetkleppen worden gebruikt om stromen af te sluiten, te verdelen of te combineren.

Wat zijn de voordelen van vloeistof magneetklep ?

De drukdichte constructie zonder dynamische afdichtingen of openingen naar de atmosfeer voorkomt emissies.

fluid-solenoid-valve-800x300 (1)

Waar worden ze toegepast ?

Magneetkleppen zijn ontworpen voor vloeistoffen, gassen en dampen die neutraal, agressief, koud, heet enz. kunnen zijn.

Hoe werken ze?

Het activerende element is een magneetspoel, die - met hulp van de vloeistofdruk - het afdichtende element omhoog brengt of het terug op de klepzitting dwingt.