Blog

Wat is een labyrint zuigerafsluiter?

27 november 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat een labyrintzuigerafsluiter is en hoe hij werkt.

Wat is een labyrint zuigerafsluiter?

Dus "Verdubbeling van de levensduur" was het doel dat de Norgren ingenieurs zich stelden om de finesses van het doorgewinterde zuigerventiel te verbeteren. Het resultaat was een aangepast ventiel waarin de voorheen gebruikte PTFE-afdichtingen vervangen werden door labyrintafdichtingen en in plaats van de vroegere roestvrijstalen zuiger, wordt er nu een nieuwe compacte zuiger ingezet.

labyrinth-piston-800x300 (1)

Wat zijn de voordelen van labyrint zuigerafsluiters?

  • Compact design

  • Duurzaam en robuust dankzij gegrafiteerde PTFE-afdichtingen van hoge kwaliteit

  • Hoog debiet

  • Elektromagneet verwisselbaar zonder gereedschap (Click-on®)

Extra producteigenschappen:

  • Messing en roestvrij staal

  • Maximale drukwaarden tot 40 bar (580 psi)

  • 1/4 ... 2 (ISO G/NPT) poortgrootte opties

Waar worden ze toegepast ?

Ventielen met labyrinttechnologie worden in talrijke toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in de energiesector, waar zij worden gebruikt als afsluitventielen voor vloeibare brandstoffen. In de industriële automatisering worden ze vooral toegepast in spuitgietmachines en tunnelboormachines, terwijl ze in de voedings- en drankenindustrie worden gebruikt voor het blazen van PET-flessen.