Wat is een vergrendelende ventiel?
Wat is een vergrendelende ventiel?
In een pulsventiel wordt het schakelen bewerkstelligd door een korte stroomstoot naar een magneet.

Wat zijn de voordelen van Buschjost vergrendelingsventielen?
Enkel spoelsysteem met permanente magneet
Bi-stabiele magneetventielen
Schakelen naar de positie OPEN/GESLOTEN door korte stroompulsen
OPEN positie gehandhaafd zonder stroomverbruik
Extreem laag stroomverbruik
Lage zelfopwarming
Gevoed door batterij of zonne-energie
Het ventiel kan van de stand OPEN naar de stand DICHT worden geschakeld met een stroompuls met omgekeerde polariteit
Pulsontwerp in combinatie met 82400 Click-on® serie ventielen
Waar worden ze toegepast ?
Deze magneetventielen zijn geschikt voor toepassingen op een accu- of zonne-energievoorziening
Hoe werken ze?
De door de permanente magneet uitgeoefende kracht is niet voldoende om de plunjer tegen de kracht van de veer in aan te trekken. Het ventiel is gesloten. Een korte stroompuls ondersteunt de kracht van een permanente magneet om de magneetventiel te bedienen. Na wegvallen van de stroom handhaaft de permanente magneet de bereikte bedrijfsstand zonder enig stroomverbruik.
Een stroompuls van ongeveer 30 milliseconden is voldoende om het ventiel te doen omschakelen. Het ventiel is open. Een volgende stroompuls van dezelfde duur maar met omgekeerde polariteit dwingt de veerbekrachtigde plunjer terug op de zitting van het ventiel. Het ventiel is gesloten.