Blog

Wat is een smeertoestel?

16 september 2019

In dit artikel wordt uitgelegd wat een smeertoestel is, hoe het werkt en hoe u er een kiest.

Wat is een smeertoestel?

Hoewel moderne compressoren perslucht van betere kwaliteit kunnen produceren dan vroeger, zal er altijd wat olie uit de compressor overblijven; dit is "afgewerkte" olie die zijn functie in de compressor heeft vervuld. Er kan ook verouderde olie in de leidingen achterblijven.

In 1927 onderkende Carl Norgren het belang van het gecontroleerd inbrengen van smeermiddel toen hij het automatische luchtsmeertoestel uitvond. Het lijkt tegenstrijdig dat we in andere artikelen het verwijderen van olie als verontreiniging bespreken, maar nu het inbrengen van olie schetsen! Het belangrijke onderscheid is echter het woord gecontroleerd. In dit artikel zullen we de soorten smeertoestellen introduceren die beschikbaar zijn voor verschillende toepassingen en pneumatische circuits.

Wat is een smeertoestel?

Een smeertoestel zit stroomopwaarts van het luchtgereedschap of de component en levert een continue stroom vernevelde olie naar de gebruikspunten; op deze manier biedt het smeermiddel een veel effectievere en langdurigere bescherming van de wrijvingsoppervlakken. Het is vermeldenswaard dat, hoewel veel Norgren producten zelfsmerend zijn, zodra een smeertoestel aan de lijn is toegevoegd, het continu moet worden gebruikt; het zal schadelijk zijn voor de componenten om de smering 'aan en uit' te schakelen.

Hoe werkt een smeertoestel?

De luchtdruk in het oliereservoir dwingt de olie uit het reservoir via een syphonbuis in de oliereservoirkoepel. Met een regelaar in de oliereservoirkoepel kan de oliedruppelsnelheid worden ingesteld; veel oliereservoirs bieden rondom zicht om de instelling van de druppelsnelheid te vergemakkelijken en het smeerniveau te regelen. De ingestelde hoeveelheid olie wordt vervolgens door de luchtstroom verneveld en stroomafwaarts geleid. Wij zijn nog steeds uniek in ons aanbod van zowel een oliedruppel- als een micro-fog (zie meer hieronder) smeertoestel. In de micro-fog versie worden de oliedruppels verder verneveld tot een fijne nevel.

Hoe kies ik een smeertoestel?

Er zijn enkele belangrijke overwegingen bij de keuze van een smeertoestel:

  • Debiet - het debiet dat nodig is voor het smeerolieniveau zal een belangrijke overweging zijn. Een debietsensor kan een bijna constante olie/luchtverhouding leveren over een breed debietsbereik.

  • Type component/complexiteit van het systeem - dit zal bepalen welk type smeertoestel het meest geschikt is; dit wordt hieronder in meer detail behandeld

  • Bedrijfsdruk - dit zal bepalen welk type bol het meest geschikt is voor de toepassing. Veiligheid moet altijd de eerste gedachte zijn. Onze nieuwe Excelon Plus heeft bijvoorbeeld een unieke dubbele veiligheidsbolvergrendeling, met een hoorbare bolklem.

Type smeertoestel

Zoals hierboven vermeld, is Norgren één van de weinige leveranciers die zowel een oil-fog als een micro-fog smeertoestel kan aanbieden:

De oil-fog smeertoestel genereert een tamelijk grove nevel van ongeveer 100 micron; alle oliedruppels die in de koepel van de site worden gezien, komen in de luchtstroom terecht.

De micro-fog smeertoestel heeft een unieke micromist mistgenerator ingebouwd in de eenheid die zeer fijne neveldeeltjes creëert van minder dan 2 micron. Ongeveer 10% van de olie die als druppeltjes in de site koepel wordt gezien, gaat stroomafwaarts als een nevel, de rest valt terug in het oliereservoir.

Beide eenheden bieden ofwel een bewaakte polycarbonaat bol (maximale werkdruk 10 bar) of een metalen bol (maximale werkdruk 20 bar) met een prismatisch kijkglas. Beide types smeertoestellen zijn standaard verkrijgbaar van G1/4 tot G3/4, met een NPT optie.

Typische toepassingen van smeertoestellen

Per definitie zijn de druppels in de Oil Fog smeertoestel groter en dus zwaarder. Dit is ideaal waar zwaardere smering nodig is, bijvoorbeeld bij langzaam bewegende cilinders met grote boring, luchtmotoren en luchtgereedschappen. De luchtstroom naar het gereedschap of component moet over een korte afstand gaan en horizontaal of neergaand leidingsysteem zijn. Een voordeel van dit type smeertoestel is dat het oliereservoir kan worden gevuld terwijl het systeem in werking is.

Daarentegen wordt de nevel van het micro-fog smeertoestel in de luchtstroom gesuspendeerd en deze zijn geschikt voor complexe systemen, multi-ventielen cilinder toepassingen en manifolds. Het zorgt voor smering over lange afstanden en voor stijgende en complexe leidingen; dit biedt optimale bescherming voor meerdere componenten. Micro-fog maakt een zeer fijne regeling mogelijk, en zorgt ervoor dat systemen niet overgesmeerd worden - een veel voorkomend probleem bij complexe pneumatische circuits. Ze zijn perfect voor kleine, snel bewegende toepassingen.

Op dit punt is het belangrijk om de startstroom van een smeertoestel te vermelden. Er is een beperkte tijd voor de oliedruppels om zich te verzamelen, verstoven te worden en stroomafwaarts te passeren. Dit kan kritisch zijn voor snel draaienhet ventiel en en het micro-fog smeertoestel is veel beter geschikt voor deze toepassingen omdat de werkingstijd veel korter is.

Heb ik nog iets anders nodig om een smeertoestel te laten werken?

Afhankelijk van de toepassing zal het smeertoestel waarschijnlijk deel uitmaken van een systeem met andere componenten, bijvoorbeeld een filter, regelaar (of filterregelaar) en afsluitventiel. Er zullen montagebeugels nodig zijn, evenals leidingen en fittingen. Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar, zoals aansluitblokken en een snelvulnippel. Er zijn ook servicekits verkrijgbaar om te zorgen voor regelmatig onderhoud.