Wat is een motorframemaat?
Wat is een motorframemaat?
De framegrootte van een motor bepaalt de mechanische interface met aangesloten actuatoren. Motoren met dezelfde framegrootte kunnen een verschillend vermogen, koppel enz. hebben, maar dezelfde geometrische eigenschappen. De lengte van de motorbehuizing wordt niet beïnvloed door de framegrootte.
Welke afmetingen zijn bepalende voor de framegrootte?
De framemaat definieert verschillende geometrische waarden. Naast de buitenafmetingen van de motorflens zijn de belangrijkste waarden de diameter en lengte van de motoras en de grootte van een eventuele spie, de diameter van de montagegaten en de grootte van de montagebouten, de diameter van de boutcirkel waarop de montagegaten worden gepositioneerd en de pilotdiameter.
Welke motorframematen worden aangeboden met de Norgren ELION?
Afhankelijk van de boring van de actuator worden verschillende motorframe-afmetingen aangeboden. In het geval van de □067-motor zijn twee verschillende varianten met verschillende waarden voor het nominale koppel beschikbaar. Beide hebben dezelfde mechanische interface maar een verschillende totale lengte.
Alle motoren zijn verkrijgbaar met absolute en relatieve positieterugkoppeling en met of zonder mechanische houdrem.
Actuator/ cilinder boring Framemaat en nominaal koppel van de motor
32 □055 (1.05 Nm)
40 □055 (1.05 Nm), □067 (2.45 Nm)
50 □067 (2.45 Nm), □067 (3.50 Nm)
63 □067 (2.45 Nm), □089 (6.90 Nm)
80 □067 (3.50 Nm), □089 (6.90 Nm)
100 □089 (6.90 Nm), □115 (10,50 Nm)