Wat is een gemotoriseerd ventiel?
Wat is een gemotoriseerd ventiel ?
Gemotoriseerde ventielen zijn proportionele ventielen die worden gebruikt wanneer het uitgangsdebiet nauwkeurig moet worden geregeld of continu moet worden aangepast.
Wat zijn de voordelen van motorbediende ventielen?
Nauwkeurige controle
Laag stroomverbruik
Slijtvaste keramische roterende actieplaten
Compact design
Geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen
Waar worden ze toegepast ?
Klimaatregeling op bedrijfsvoertuigen
Thermisch beheer van accu's in elektrische voertuigen
Thermisch beheer voor brandstofcellen
Controle van de koelvloeistof in voertuigen met conventionele aandrijving
Geautomatiseerde productie-uitrusting
Hoe werken ze?
Het ventiel is ontworpen met twee slijtvaste keramische schijven met tegenover elkaar liggende driehoekige doorstroomopeningen (kogelventielversie ook verkrijgbaar). Overeenkomstig het afgegeven elektrische signaal draaien de schijven over een hoek van 90 ̊ om de doorstroomopening te openen. Verschillende doorstroomvolumes kunnen worden bereikt door de openingshoek van de schijven aan te passen. De overeenkomende geometrie van het schijvenpaar zorgt voor een vrijwel lineaire doorstroomkarakteristiek.
De onderhoudsvrije elektrische servoaandrijving bestaat uit krachtige omkeerbare motoren; er is keuze tussen gelijkstroom- (DC), synchrone- en stappenmotorontwerpen, afhankelijk van het beschikbare type regelsysteem.