Wat is een terugslagventiel?
Wat is een terugslagventiel?
Terugslagventielen zijn een belangrijke component in luchtsystemen en kunnen overal in een circuit worden aangetroffen. Hun functie is te openen om lucht toe te laten en te voorkomen dat lucht verder stroomafwaarts teruglekt. Een klein en vaak eenvoudig ontwerp maakt dat terugslagventielen lichtgewicht componenten zijn.
Ook bekend als...
Terugslagventielen worden ook wel NRV's, terugslagventielen of eenrichtingsventielen genoemd.
Hoe werken terugslagventielen?
Dit type ventiel bestaat uit een kogel of een membraan, en wordt soms door een veer ondersteund. Het ventiel gaat alleen open wanneer de inlaatdruk hoger is dan de uitlaatdruk, ook wel de barstdruk genoemd. Het mechanisme van het ventiel laat geen lucht van de uitlaat naar de inlaat stromen.
Hoe selecteer ik terugslagventielen?
Afhankelijk van de toepassing zijn er een aantal verschillende terugslagventielen beschikbaar, die worden onderverdeeld in zware terugslagventielen en standaard terugslagventielen. In een systeem kunnen meerdere ventielen worden gebruikt, afhankelijk van wat nodig is.
De beschikbare maten variëren van 4mm o/d tot 12mm o/d met variabele poortafmetingen. Terugslagventielen kunnen van schroefdraad of een push fit zijn voorzien en zijn gemaakt van materialen zoals messing, aluminium of composiet.
Bij de keuze van terugslagvkleppen moet met het volgende rekening worden gehouden:
Primaire druk
Debiet
Temperatuur
Losbreekdruk
Verbindingen
Soorten terugslagkleppen
Er zijn een aantal verschillende types van terugslagkleppen beschikbaar, afhankelijk van de grootte van de toepassing en de vereiste druk. In het Norgren-gamma worden terugslagkleppen onderverdeeld in heavy-duty en standaard categorieën.
Terugslagkleppen voor zwaar gebruik: Dit type terugslagklep is gemaakt van messing, is verkrijgbaar in een groot aantal maten en kan werken bij hoge druk, van 0,3 bar tot 16 bar (232 psi), met een losbreekdruk van 0,1 bar (1 psi).
Terugslagventielen: Terugslagventielen zijn meestal gemaakt van aluminium en verkrijgbaar in een groot aantal maten, met een bedrijfsdruk van 0,1 tot 10 bar (1,4 tot 145 psi) en een losbreekdruk van 0,05 bar (0,7 psi).
Pneufit C serie: Terugslagkleppen met push-in fittingen hebben een buitendiameter van 4mm-16mm en een maximale werkdruk van 10 bar (145 psi). Ze zijn ook gemaakt van vernikkeld messing voor corrosiebestendigheid.
Typische toepassingen van terugslagkleppen
Terugslagvkleppen worden gebruikt in elke machine of proces waar terugstroming een probleem kan vormen en moet worden vermeden. Zij worden aangetroffen in tal van industriële automatiserings- en procestoepassingen..
Heb ik nog iets anders nodig om de terugslagklep te laten werken?
Toebehoren die in combinatie met terugslagkleppen worden gebruikt, zijn onder meer fittingen en leidingen.